โซลูชันเข้าถึง ล็อก ควบคุม

ระบบบานพับและล็อค PINET®

ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาบานพับประเภทใด – ตั้งแแต่บานพับต่อเนื่อง บานพับซ่อน บานพับสปริง บานพับปรับตำแหน่ง หรือบานพับหนักหน้าที่ – PINET® มีโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับคุณ

Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด
ชนิดต่างๆ ของบานพับ Pinet บนพื้นหลังสีเทาอ่อนพร้อมโลโก้ Pinet ที่มุมบนขวา

PINET® เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของยุโรปด้านบานพับอุตสาหกรรม ล็อค และฮาร์ดแวร์สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม พวกเขามุ่งเน้นหลักๆ ในสองสาขาธุรกิจ:

  • การออกแบบและผลิตบานพับและระบบล็อคที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • จัดหาบานพับ ล็อค มือจับ และชิ้นส่วนมาตรฐานครบวงจรสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม
บานพับต่อเนื่องสีเงินของแบรนด์ Pinet บนพื้นหลังสีขาว

บานพับต่อเนื่อง

บานพับต่อเนื่องของ PINET® (เรียกอีกอย่างว่าบานพับเปียโน) มีให้เลือกในรูปแบบและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน บานพับยาวเหล่านี้มีความกว้าง 15 มม. ถึง 127 มม. โดยมีความยาวสูงสุดถึง 2 เมตร บานพับต่อเนื่องสามารถเป็นบานพับโปรไฟล์อลูมิเนียม บานพับข้อม้วน บานพับอัดขึ้นรูปพอลิเมอร์ บานพับงอ หรือบานพับข้อคู่ เลือกจากวัสดุที่หลากหลาย เช่น สแตนเลสสตีล 304 หรือ 316L เหล็ก อลูมิเนียม โพลีโพรพิลีน และอื่นๆ อีกมากมาย

การใช้งาน

  • การผลิตแผ่นโลหะ
  • ตู้โลหะ
  • ยานพาหนะอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม
  • รถไฟ
  • ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
  • ทางลาดสำหรับการเข้าถึง

คุณสมบัติ

  • มีให้เลือกในวัสดุต่างๆ (สแตนเลสสตีล 304 หรือ 316L, เหล็ก, อลูมิเนียม, โพลีโพรพิลีน และอื่นๆ)
  • แบบเจาะรูหรือแบบเรียบ
  • ความยาว: จาก 1 เมตร ถึง 2 เมตร
  • ความกว้าง: จาก 15 มม. ถึง 127 มม.
  • มุมเปิด: 270°
  • ไม่มีการหลวม
  • เหมาะสำหรับประตูหนักและการใช้งานหนัก
  • ไม่มีปัญหาการจัดตำแหน่ง เนื่องจากต้องติดตั้งบานพับเพียงชิ้นเดียว

บานพับซ่อน Pinet สีเงินบนพื้นหลังสีขาว

บานพับแบบซ่อน

ชุดบานพับแบบซ่อนของ PINET® ประกอบด้วยประเภทต่างๆ สำหรับประตูติดตั้งบนพื้นผิวหรือประตูแบบฝัง มีจลนศาสตร์ที่แตกต่างกันสำหรับการเคลื่อนที่ของประตูเฉพาะ และมีจำหน่ายในสแตนเลสสตีล 304, สแตนเลสสตีล 316L, เหล็กกล้า และซามัก ด้วยมุมเปิด 90° ถึง 180° ทำให้ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ง่าย

การใช้งาน

  • การผลิตแผ่นโลหะ
  • ตู้ไฟฟ้า
  • คีออสก์แบบโต้ตอบ
  • จอแสดงผลดิจิทัล
  • เครื่องออกตั๋ว
  • การติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ

คุณสมบัติ

  • มองไม่เห็นจากด้านนอก
  • มุมเปิดที่แตกต่างกันตั้งแต่ 90° ถึง 180°
  • จลนศาสตร์ที่แตกต่างกันสำหรับการเคลื่อนที่ของประตูเฉพาะ
  • เหมาะสำหรับตู้ประเภทต่างๆ: ประตูติดตั้งบนพื้นผิวหรือประตูแบบฝัง (เรียบ)
  • มีให้เลือกในวัสดุต่างๆ (สเตนเลส เหล็ก อลูมิเนียม และอื่นๆ)
  • สามารถรวมฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ (เช่น การกำหนดตำแหน่งด้วยแรงเสียดทาน เวอร์ชันสองสถานะคงตัว พินถอดได้ ฯลฯ)

ชุดบานพับสปริงสีเงิน Pinet บนพื้นหลังสีขาว

บานพับสปริง

บานพับสปริงมีสปริงบูรณาการอยู่ภายในบานพับเพื่อเปิดหรือปิดประตูโดยไม่ต้องใช้ส่วนประกอบอื่น ฝาปิดหรือแผ่นพับสามารถอยู่ในสถานะปิดหรือเปิดได้ด้วยบานพับประเภทนี้ สปริงสามารถมองเห็นได้ (เวอร์ชันทั่วไป) หรือมองไม่เห็น (บานพับที่ทำจากโปรไฟล์อลูมิเนียม)

การใช้งาน

  • การผลิตแผ่นโลหะ
  • รถไฟ
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์
  • ราวกันตก, แผงกั้นความปลอดภัย
  • ตู้ล็อกเกอร์

คุณสมบัติ

  • ค่าแรงสปริงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
  • บานพับมีให้เลือกทั้งแบบสปริงเปิดหรือสปริงปิด
  • มีให้เลือกในวัสดุต่างๆ (สแตนเลส เหล็ก อลูมิเนียม และอื่นๆ)
  • ขนาดที่หลากหลาย

ชุดบานพับปรับตำแหน่ง Pinet สีเงินบนพื้นหลังสีขาว

บานพับปรับตำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์บานพับปรับตำแหน่ง PINET® มีฟังก์ชันคู่ เช่น บานพับแบบเสียดทาน บานพับแบบล็อคตำแหน่ง หรือบานพับแบบหยุดตำแหน่ง ด้วยบานพับปรับตำแหน่ง สามารถรักษาแผ่นพับไว้ในตำแหน่งที่ต้องการได้ โดยมีค่าแรงที่แตกต่างกัน

การใช้งาน

  • การติดตั้งยานพาหนะ
  • จอแสดงผลดิจิทัล
  • แผงควบคุมอุตสาหกรรมและจอมอนิเตอร์
  • ฝาเข้าถึงสำหรับการบำรุงรักษา
  • ฝาครอบเครื่องจักร

คุณสมบัติ

  • บานพับแรงเสียดทานสามารถมีแรงบิดคงที่หรือปรับได้
  • บานพับดีเทนท์มีค่าแรงบิดคงที่หลายค่า
  • บานพับตำแหน่งทดแทนอุปกรณ์เสริมจากบุคคลที่สาม
  • บานพับดีเทนท์ให้การทำซ้ำตำแหน่งได้
  • ไม่มีช่องว่าง
  • มีให้เลือกในวัสดุต่างๆ (สแตนเลส เหล็ก อลูมิเนียม และอื่นๆ)
  • ขนาดต่างๆ

บานพับหนักสำหรับงานหนัก Pinet สีเงินขนาดใหญ่สำหรับยึดน้ำหนักหนักอย่างแน่นหนา

บานพับหนักหนา

บานพับหนักหนาเหมาะสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องรับน้ำหนักสูงและมีความต้องการสูง ผลิตภัณฑ์ PINET® ประกอบด้วยบานพับเสริมแรงและบานพับแบบเชื่อมด้านบน บานพับข้อต่อแบบม้วนเสริมแรง และบานพับแบบโปรไฟล์ นอกจากนี้ยังมี "modulo hinges" ซึ่งเป็นบานพับรับน้ำหนักสูงที่สามารถประกอบตามความต้องการเฉพาะของคุณได้ บานพับหนักหนาของ PINET® มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กหรือสแตนเลสสตีล พร้อมมุมเปิดที่เป็นไปได้ตั้งแต่ 180° ถึง 270°

การใช้งาน

  • ยานพาหนะอุตสาหกรรม
  • ยานพาหนะออฟโรด
  • เครื่องจักรกลการเกษตร
  • รถพ่วง
  • อุปกรณ์ติดตั้งยานพาหนะ
  • รถไฟ
  • รถบัสและรถโค้ช

คุณสมบัติ

  • ความแข็งแรงสูงมาก
  • ความหนาสูงสุด 5 มม.
  • เจาะหรือไม่เจาะ
  • มีให้เลือกในวัสดุต่างๆ (เหล็กกล้าและสแตนเลส)

ภาพเรนเดอร์ของสลักล็อค Pinet สีเงินบนพื้นหลังสีขาว

สลักล็อค

PINET® ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านล็อคและระบบสลักล็อคสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาประกอบด้วยสลักล็อคแบบกระแทก สลักล็อคแบบสปริง สลักล็อคแบบอัด ล็อคแบบหมุน สลักกลอนแบบถัง ตัวล็อคแบบกล ตัวล็อคแบบแม่เหล็ก และสลักล็อคแบบสวิตช์หลากหลายประเภท PINET® นำเสนอวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถเลือกระหว่างล็อคสแตนเลส ล็อคอลูมิเนียม สลักล็อคเหล็ก และตัวล็อคโพลิเมอร์

การใช้งาน

  • ยานพาหนะอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม
  • ตู้ไฟฟ้า
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • อุตสาหกรรม HVAC
  • การสร้างเครื่องจักร
  • เฟอร์นิเจอร์โลหะ
  • เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกลางแจ้ง

คุณสมบัติ

  • สลักเกี่ยวขนาดเล็ก: ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรง
  • สลักเกี่ยวแบบสปริง: ทนทานและป้องกันการสั่นสะเทือน
  • สลักเกี่ยวแบบอัด: ปรับระดับการอัดได้ การยื่นออกมาจำกัด
  • สลักเกี่ยวแบบหมุน: คุ้มค่า ผลิตภัณฑ์พิเศษ
  • สลักเกี่ยวแบบกล: มองไม่เห็นจากภายนอก สลักเกี่ยวแบบกดสามารถลดความจำเป็นในการใช้มือจับได้
  • สลักเกี่ยวแบบแม่เหล็ก: ไม่มีการสูญเสียประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป มองไม่เห็นจากภายนอก
  • สลักเกี่ยวแบบสลับ: ใช้งานรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ไม่สูญเสียพื้นที่ภายใน

บานพับและล็อคที่ปรับแต่งตามความต้องการ

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกแล้ว PINET® ยังออกแบบและผลิตชิ้นส่วนที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ สำนักงานออกแบบที่มีประสบการณ์ของพวกเขาทำให้สามารถนำเสนอโซลูชันที่มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นเอกลักษณ์ตามข้อกำหนดของลูกค้า เป้าหมายคือการทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานของคุณ สามารถกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าได้ทุกประเภท เช่น:

  • ขนาดเฉพาะ
  • คุณสมบัติพิเศษ (การยึดตำแหน่ง เอฟเฟกต์การหน่วง การเพิ่มสปริง ฯลฯ)
  • วัสดุที่แตกต่างกัน
  • การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่


องค์ประกอบการเข้าถึง การล็อก และการควบคุมต่างๆ เช่น มือจับ กลอน บานพับ และอื่นๆ

โซลูชันการเข้าถึง

โซลูชันการเข้าถึง การล็อก และการควบคุม ภาพรวม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบการเข้าถึง การล็อค และการควบคุมที่ Bossard และดูภาพรวมของแบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม