เทคโนโลยีการยึดแบบคลินช์ชิ่ง

microPEM® ตัวยึดแบบกดเข้า

ตัวยึดขนาดเล็กจาก PEM® เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัดในปัจจุบันและอนาคต โดยให้โซลูชันการยึดสำหรับคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อป แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ (นาฬิกาอัจฉริยะ สายรัดข้อมือติดตามสุขภาพ หูฟัง ฯลฯ) สมาร์ทโฟน กล้อง เกม และอุปกรณ์อื่นๆ

ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด
ตัวยึด microPEM ห้าแบบที่แตกต่างกัน รวมถึง TackPins, ตัวยึดแบบกดเข้า และ TackScrews บนพื้นหลังสีเทาอ่อนพร้อมโลโก้ microPEM ที่มุมบนขวา

ภาพรวมตัวยึด microPEM®

ตัวยึด microPEM® TackPin® ประเภท TA™/T4™

สกรูยึดแบบ microPEM TackPin สองตัว (ประเภท TA/T4) บนพื้นหลังสีขาว

microPEM® TackPin® ตัวยึดช่วยให้สามารถยึดแผ่นเข้ากับแผ่นได้ ทำการแทนที่การประกอบที่มีต้นทุนสูงด้วยสกรูสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการการถอดแยกชิ้นส่วน

คุณสมบัติ:

  • การติดตั้งแบบกดเข้าที่เรียบง่ายเพื่อการยึดที่แน่นหนา
  • เทคโนโลยีการยึดแบบกดเข้าที่พิสูจน์แล้วต้านทานการหลวมจากการสั่นสะเทือน
  • แทนที่สกรูขนาดเล็ก จึงช่วยขจัดปัญหาการติดตั้งรวมถึงต้นทุนของแผ่นล็อค ต้นทุนของแทรกเกลียวหรือรูเกลียว ต้นทุนของหัวไขควง และต้นทุนของการแก้ไขเนื่องจากเกลียวขัดและหัวไขควงหลุด
  • แผ่นด้านบนสามารถเป็นวัสดุใดก็ได้
  • สามารถติดตั้งแบบอัตโนมัติได้
  • สามารถขันออกได้หากจำเป็นต้องถอดออก และติดตั้งใหม่ได้ครั้งเดียวโดยใช้กาวล็อคเกลียว

Overlay
สกรูยึดแบบ microPEM TackPin สองตัว (ประเภท TA/T4) บนพื้นหลังสีขาว

พินแบบ MPP™ microPEM®

สลักเข็ม MPP™ microPEM® สองประเภทที่เหมาะสำหรับการประกอบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัดบนพื้นหลังสีขาว

ขาตั้งแบบ self-clinching ชนิด MPP microPEM® เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัด ขาตั้งขนาดเล็กเหล่านี้ยึดติดอย่างถาวรโดยเพียงแค่กดเข้าไปในรูติดตั้งที่มีขนาดเหมาะสม สามารถติดตั้งลงในวัสดุแผ่นต่างๆ ที่มีความแข็งสูงสุด HRB 92/HB 195 และให้ความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ:

  • เหมาะสำหรับการใช้งานการวางตำแหน่งและการจัดตำแหน่งขนาดเล็กที่ต้องการความแม่นยำสูง
  • หัวปิดเรียบเสมอกัน แม้ในแผ่นบางเพียง 0.5 มม.
  • ปลายที่มีมุมเอียงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดตำแหน่งรูติดตั้ง
  • สามารถติดตั้งลงในแผ่นสเตนเลสได้
  • สามารถติดตั้งแบบอัตโนมัติได้
  • ความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยม

Overlay
สลักเข็ม MPP™ microPEM® สองประเภทที่เหมาะสำหรับการประกอบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัดบนพื้นหลังสีขาว

ตัวรองแบบ MSO4™ microPEM® Self-Clinching

สตัดออฟแบบ MSO4™ microPEM® แบบอัดตัวเองสองประเภทสำหรับการติดตั้งหรือเว้นระยะในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด แสดงบนพื้นหลังสีขาว

ตัวเว้นระยะขนาดเล็กเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งและ/หรือการเว้นระยะในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัดอย่างมาก

คุณสมบัติ:

  • สามารถติดตั้งลงในแผ่นสเตนเลสได้
  • สามารถติดตั้งแบบอัตโนมัติได้
  • มีเกลียวที่แข็งแรงกว่าตัวเว้นระยะแบบเชื่อมมาก เนื่องจากผลิตจากสเตนเลสสตีลซีรีส์ 400 ที่ผ่านการชุบแข็ง

Overlay
สตัดออฟแบบ MSO4™ microPEM® แบบอัดตัวเองสองประเภทสำหรับการติดตั้งหรือเว้นระยะในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด แสดงบนพื้นหลังสีขาว

ขาตั้ง TKA™/TK4™ microPEM® TackSert®

พินสองประเภท TKA™ TK4™ microPEM® TackSert® ออกแบบสำหรับยึดแผงด้านบนกับแผงด้านล่างหรือแชสซี บนพื้นหลังสีขาว

microPEM® TackSert® Pins ออกแบบมาเพื่อยึดแผ่นด้านบนเข้ากับแผ่นด้านล่างหรือโครงสร้าง ลายเฟืองแนวทแยงของชิ้นส่วนจะเกาะเกี่ยวกับแผ่นด้านล่างหรือโครงสร้างรอง จึงให้ความแข็งแรงตามที่ต้องการ พินประเภท TKA™ เหมาะสำหรับการใช้งานกับพลาสติก ในขณะที่พินประเภท TK4™ เหมาะสำหรับชิ้นงานหล่อและวัสดุที่เปราะบาง

คุณสมบัติ:

  • ยึดแผ่นเข้ากับวัสดุหล่อทั่วไป เช่น แมกนีเซียมและอะลูมิเนียม รวมถึงพลาสติก เช่น ABS และแผงวงจรพิมพ์ได้อย่างแน่นหนา
  • การติดตั้งแบบกดเข้าที่เรียบง่าย – ไม่ต้องใช้ความร้อนหรืออัลตราซาวนด์
  • ทางเลือกแทนสกรูขนาดเล็ก ไม่จำเป็นต้องต๊าปเกลียวหรือใช้ข้อต่อเกลียว
  • แผ่นด้านบนสามารถเป็นวัสดุใดก็ได้
  • หัวโปรไฟล์ต่ำ
  • ช่วยลดต้นทุนสำหรับสกรู แผ่นป้องกันการหลวม ข้อต่อเกลียวหรือรูเกลียว ดอกไขควง และการแก้ไขเนื่องจากเกลียวขัดหรือดอกไขควงหลุด
  • สามารถติดตั้งแบบอัตโนมัติได้

Overlay
พินสองประเภท TKA™ TK4™ microPEM® TackSert® ออกแบบสำหรับยึดแผงด้านบนกับแผงด้านล่างหรือแชสซี บนพื้นหลังสีขาว

ตัวยึดติดตั้งบนพื้นผิว SMTSO™ microPEM®

สองตัวยึด SMTSO™ microPEM® Surface Mount สำหรับ PCB บนพื้นหลังสีขาว

ตัวยึดเหล่านี้สำหรับการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัดสามารถติดตั้งกับแผงวงจรพิมพ์เป็นนัต / แท่งรองได้

คุณสมบัติ:

  • ลำตัวรูปหกเหลี่ยมช่วยให้ได้ขนาด/ประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด
  • จัดส่งในรูปแบบเทปและรีล
  • ลดการจัดการแผง
  • สามารถติดตั้งอัตโนมัติได้

Overlay
สองตัวยึด SMTSO™ microPEM® Surface Mount สำหรับ PCB บนพื้นหลังสีขาว

ตัวยึด Type TS4™ microPEM® TackScrew™

ตัวยึด TS4™ microPEM® TackScrew™ สามตัวสำหรับการยึดแผ่นกับแผ่นบนพื้นหลังสีขาว

microPEM® TackScrew™ ตัวยึดช่วยให้สามารถยึดแผ่นกับแผ่นได้อย่างคุ้มค่าโดยเพียงแค่กดเข้าที่ สามารถถอดออกได้โดยการคลายสกรูออก คล้ายกับตัวยึดเกลียวอื่นๆ

คุณสมบัติ:

  • การติดตั้งแบบกดเข้าที่ง่ายเพื่อการยึดที่แน่นหนา
  • เทคโนโลยีแบบ self-clinching ที่พิสูจน์แล้วต้านทานการคลายตัวจากการสั่นสะเทือน
  • ทดแทนสกรูขนาดเล็ก จึงช่วยขจัดปัญหาการติดตั้งรวมถึงต้นทุนของแผ่นล็อค ต้นทุนของแทรกเกลียวหรือรูเกลียว ต้นทุนของหัวไขควง และต้นทุนของการแก้ไขเนื่องจากเกลียวขัดและหัวไขควงหลุด
  • แผ่นด้านบนสามารถเป็นวัสดุใดก็ได้
  • สามารถติดตั้งแบบอัตโนมัติได้
  • สามารถคลายสกรูออกได้หากจำเป็นต้องถอดออก และติดตั้งใหม่ได้อีกครั้งโดยใช้กาวล็อคเกลียว

Overlay
ตัวยึด TS4™ microPEM® TackScrew™ สามตัวสำหรับการยึดแผ่นกับแผ่นบนพื้นหลังสีขาว

ค้นพบเพิ่มเติม