สกรูประกอบโดยตรง

สกรูขึ้นรูปเกลียว DIN 7500

สกรู DIN 7500 เป็นสกรูสร้างเกลียว ISO เมตริกที่เพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิคและความคุ้มค่า

ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด
ภาพระยะใกล้ของสกรู DIN 7500 - สกรูสร้างเกลียว ISO เมตริกสำหรับโลหะ - บนพื้นหลังสีเทาอ่อน

สกรู DIN 7500 เป็นสกรูที่สร้างเกลียวสำหรับโลหะที่สร้างเกลียวเมตริก ISO หลังจากการติดตั้ง ในการใช้งานส่วนใหญ่ พวกเขาจะเพิ่มประสิทธิภาพทั้งต้นทุนการใช้งานทั้งหมดและประสิทธิภาพการยึดในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ สกรู DIN 7500 จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาและยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในหลายสถานการณ์

ประโยชน์ของ DIN 7500

ประโยชน์

ประสิทธิภาพ

เพิ่มความแข็งแรงของข้อต่อและความต้านทานการสั่นสะเทือนของแอปพลิเคชันของคุณ

ประโยชน์

เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อของคุณด้วยสกรูมัลติฟังก์ชันคุณภาพสูง

ประโยชน์

ประหยัด 20-30%

เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการยึดแบบดั้งเดิม

ประโยชน์

การกำจัดขั้นตอนการทำงานและลดสินค้าคงคลังของ C-parts สกรู DIN 7500 เปิดโอกาสใหม่ในการประหยัดต้นทุน

ประโยชน์

ไม่มีการแตะ

การต๊าปเกลียวในชิ้นส่วนไม่จำเป็นอีกต่อไป

ประโยชน์

สกรูสร้างเกลียว DIN 7500 สร้างเกลียวของตัวเองในวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ โดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม

ประโยชน์

เมตริกเธรด

DIN 7500 สร้างเกลียวเมตริก ISO

ประโยชน์

หากสกรูสร้างเกลียวสูญหาย สามารถเปลี่ยนด้วยสกรูมาตรฐานได้ง่าย

ชายคนหนึ่งติดตั้งสกรู DIN 7500 ด้วยมือโดยใช้เครื่องขันไฟฟ้า

การติดตั้งสกรู DIN 7500

ในอุดมคติ คุณควรประกอบ DIN 7500 โดยใช้ระบบยึดอัตโนมัติหรือเครื่องมือขับเคลื่อนด้วยมือที่มีตัวแปลงแรงบิด (สูงสุด 1000 รอบต่อนาที) เพื่อเริ่มกระบวนการสร้างเกลียว สกรูต้องถูกกดเบา ๆ ลงในรูนำ สกรูสามารถถอดออกและติดตั้งใหม่ได้ทุกเมื่อสำหรับการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

มือผู้หญิงถือสกรูหัวแหวนหกแฉกด้านหน้าพื้นหลังที่มีกล่องสีน้ำเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับรูนำร่องสำหรับข้อมูลนักบิน

สกรูสร้างเกลียวสามารถติดตั้งในรูบอดและรูทะลุได้ สำหรับการติดตั้งที่เหมาะสม ประเภทและความแข็งแรงของวัสดุส่วนประกอบที่จับคู่ รูปทรงและขนาดของรู และความยาวของการยึดเป็นสิ่งสำคัญทั้งหมด

คุณสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในโบรชัวร์ DIN 7500 ของเรา

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพขนาดย่อสำหรับโบรชัวร์ DIN 7500

โบรชัวร์สกรู DIN 7500

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสร้างเกลียว DIN 7500 trilobular

3.4 MB | pdf

ค้นพบเพิ่มเติม