ตัวยึดสำหรับการประกอบโดยตรง

สกรูเจาะเกลียวเหล็กแผ่น EJOT SHEETtracs® แบบเจาะเกลียวเอง

แผ่นโลหะที่มีรูนำเจาะไว้ล่วงหน้ายิ่งบาง ก็ยิ่งยากที่จะสร้างเกลียวในแผ่นโลหะนั้น สกรู SHEETtracs® เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานนี้ เนื่องจากออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแผ่นโลหะที่มีความหนาต่ำกว่า 1.5 มม.

ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด
ภาพเรนเดอร์ของสกรู EJOT Sheettracs โลหะสองตัว - สกรูเกลียวสำหรับแผ่นโลหะแบบเจาะเกลียวเอง - บนพื้นหลังสีเทาอ่อนพร้อมโลโก้ EJOT ที่มุมบนขวา
สกรู EJOT SHEETtracs - สกรูเกลียวสำหรับแผ่นโลหะบาง - บนพื้นหลังสีขาว

EJOT SHEETtracs®: ตัวยึดสำหรับแผ่นโลหะบาง

SHEETtracs® เป็นสกรูขึ้นรูปเกลียวที่ออกแบบมาสำหรับการยึดแผ่นโลหะบางที่มั่นคงด้วยรูนำ สกรูแผ่นโลหะบางทั่วไปมีเกลียวเมตริก 60° ข้อได้เปรียบของเกลียวเมตริกคือระยะพิทช์เกลียวที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับสกรูเจาะเกลียวเอง ซึ่งช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนรับน้ำหนักของเกลียวในแผ่นโลหะบางได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเกลียวคู่ที่ขึ้นรูปมักเป็นจุดอ่อนของการยึด EJOT® จึงได้พัฒนาสกรูแผ่นโลหะบางพิเศษสำหรับการประกอบที่เชื่อถือได้ในแผ่นโลหะบางที่เจาะรูไว้ล่วงหน้า สกรูพิเศษนี้สร้างเกลียวคู่ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในแผ่นโลหะ

ด้วยโซลูชันที่เชื่อถือได้นี้ แผ่นโลหะสามารถทำให้บางและเบาลงได้ ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนรวม เช่น ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสีขาว

ข้อดีของสกรู SHEETtracs®

  • สร้างการเชื่อมต่อสกรูที่มีความแข็งแรงสูง
  • ผลลัพธ์การประกอบที่เชื่อถือได้พร้อมการจัดตำแหน่งและการเกี่ยวเกลียวที่ดี
  • ให้เกลียวภายในที่แข็งแรงพร้อมแรงบิดถอดเกลียวสูง
  • ทนทานต่อการสั่นสะเทือนสูง
  • สามารถประกอบได้หลายครั้ง

เรขาคณิตเกลียวพิเศษ

เรขาคณิตของเกลียวพิเศษทำให้สกรู SHEETtracs® มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มุมด้านข้างแบบอสมมาตร 45º (30º/15º) ช่วยลดการเคลื่อนตัวของวัสดุและสร้างเกลียวเมียที่แข็งแรงขึ้นในแผ่นโลหะบาง ส่งผลให้มีแรงบิดถอดสูงและการประกอบที่มั่นคงมากขึ้น

หน้าตัดแบบวงกลมในเกลียวรับน้ำหนักช่วยให้มีการทับซ้อนของด้านข้างเกลียวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเรขาคณิตของเกลียวที่ไม่เป็นวงกลม ระยะห่างแบบเมตริกช่วยให้สามารถเปลี่ยนสกรูได้ – เช่น ในกรณีที่ต้องซ่อมแซม – ด้วยสกรูเมตริกทั่วไป

มุมด้านข้างกลับทิศ

มุมด้านข้างที่กลับทิศถูกสร้างขึ้นในบริเวณรูปทรงและสิ้นสุดก่อนที่จะถึงเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกเต็มในเกลียวรับน้ำหนัก ซึ่งหมายความว่ารูขอบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นในทิศทางการขันแน่น

โซนขึ้นรูปเกลียวแบบไม่เป็นวงกลม

เขตขึ้นรูปเกลียวที่ไม่เป็นวงกลมช่วยให้สามารถวางสกรูได้ง่ายและอยู่ตรงกลาง และขันเข้าได้อย่างราบรื่น ส่วนเกลียวที่ยกสูงขึ้นช่วยให้เจาะเข้าไปในแผ่นโลหะได้อย่างแน่นหนา

สามขั้นตอนของกระบวนการขึ้นรูปเกลียวของสกรู EJOT Sheettracs สำหรับแผ่นโลหะ

กระบวนการติดตั้ง SHEETtracs®

กระบวนการติดตั้งสกรูเกลียวเจาะแผ่นโลหะชนิดนี้สามารถแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน:

  1. การใส่เข้า
  2. การขึ้นรูปเกลียว
  3. การขันแน่น

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

แผ่นภาพย่อ SHEETtracs® โบรชัวร์

SHEETtracs® โบรชัวร์

SHEETtracs® เป็นสกรูสร้างเกลียวสำหรับการยึดแผ่นบางที่เชื่อถือได้พร้อมรูนำร่อง

2.2 MB | pdf

ค้นพบเพิ่มเติม

EJOT® และ SHEETtracs® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ EJOT SE & Co. KG