เทคโนโลยีการรีเวท: พื้นฐาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของรีเวท รวมถึง blind rivets, blind rivet nuts และ lockbolts.
หมวดหมู่สินค้า
เมื่อใดก็ตามที่ต้องการการเชื่อมต่อที่ประหยัด ไม่สามารถถอดออกได้ ปลอดภัย และติดตั้งง่าย การใช้การย้ำหมุดเป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับความท้าทายในการยึดของคุณ

เทคโนโลยีการตอกหมุดเชื่อมต่อสองส่วนประกอบที่เป็นอิสระได้อย่างน่าเชื่อถือ ไม่ว่าคุณจะจัดการกับเหล็ก พลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความแข็งแรงและความหนาต่างกัน การตอกหมุดจะยึดพวกมันไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของรีเวท รวมถึง blind rivets, blind rivet nuts และ lockbolts.
มีหมุดสำหรับทุกความต้องการในการยึด Blind rivet nuts และ ระบบการตอกหมุดแบบ blind ให้โซลูชันสำหรับการใช้งานที่เข้าถึงได้จากด้านเดียวของคุณ ตั้งแต่วัสดุที่มีความแข็งแรงสูงไปจนถึงวัสดุน้ำหนักเบา หากคุณต้องการผลผลิตสูง เทคโนโลยีการตอกหมุดแบบเร็ว ช่วยให้คุณยึดหมุดได้ถึง 70 ตัวต่อนาที สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูง lockbolts รับประกันการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและไม่สามารถปลดออกได้
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของเราครอบคลุมหมุดประเภทต่างๆ รูปทรงหัว และเส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับการรวมวัสดุใดๆ ตั้งแต่เหล็กไปจนถึงพลาสติก และแม้แต่วัสดุผสมและไฟเบอร์กลาส
เราทำงานร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ที่เชื่อถือได้ในด้านการตอกหมุด รวมถึงแบรนด์ต่อไปนี้

ระบบรีเวทตาบอด
ระบบการตอกหมุดที่ครอบคลุม รวมถึง Blind Rivet และ Speed Rivet Fasteners, Lockbolts และเครื่องมือการตอกหมุด

น็อตย้ำตาบอด
พอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมด้วยวัสดุหลากหลาย ประเภทหัวหรือก้าน รวมถึงความยาวจับมาตรฐาน ปานกลาง ยาว และยาวพิเศษ

ตาไก่
รีเวทแบบอเนกประสงค์สำหรับวัสดุ หัว และเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย แข็งแรงสูงและทนต่อการสั่นสะเทือน

รีเวทความเร็ว
การติดตั้งที่รวดเร็วสำหรับวัสดุหลากหลายชนิด โหลดล่วงหน้าที่ไม่เหมือนใครบนแกนหมุดย้ำ

Blind Rivet Nuts
น็อตย้ำหมุดแบบตาบอดที่มีแกนกลม, มีลาย, และหกเหลี่ยม เกลียวที่ทนทานในชิ้นส่วนผนังบางที่มีความแข็งแรงสูง

Blind Rivets and Lockbolts
รีเวทตาบอดโครงสร้างความแข็งแรงสูง, lockbolts และเครื่องมือสำหรับการใช้งานหนัก

ระบบ Blind Rivet
แบรนด์ Blind Rivet ดั้งเดิมมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของโซลูชันการย้ำสำหรับวัสดุและการใช้งานที่หลากหลาย

Blind Rivet Nuts
ประเภทต่างๆ ของ Blind Rivet Nuts มีให้เลือกพร้อมซีลใต้หัวเพื่อให้แน่ใจว่ากันน้ำและก๊าซได้ถึงระดับ IP67 และ IP68
ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ที่นี่อาจไม่มีจำหน่ายในทุกประเทศ หากมีคำถาม โปรด ติดต่อเรา.
eShop
เรียกดูเทคโนโลยีการรีเวทที่หลากหลายของเราและค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับความท้าทายในการยึดของคุณ
ประเภทสินค้า
ค้นหาภาพรวมของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของเรากับพันธมิตรแบรนด์ ตั้งแต่ Access Solutions ถึง Welding Technology
เกี่ยวกับเรา
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราช่วยให้ลูกค้าพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่า เร็วกว่า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น