หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

ตัวล็อคและตัวกันคลาย

การคลายตัวของตัวยึดโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรง เพื่อป้องกันสิ่งนี้ เราจัดหาตัวยึดแบบล็อคตัวเองที่ป้องกันการคลายและการสูญเสียตัวยึด


ประเภทต่างๆ ขององค์ประกอบการยึดและป้องกันการคลายสำหรับการยึดติด
ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด

ชิ้นส่วนยึดและป้องกันการคลายตัวมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันความล้มเหลวของการเชื่อมต่อแบบเกลียว ด้วยกลไกที่แตกต่างกัน พวกมันรักษาแรงหนีบของการประกอบไว้ แม้ในสภาวะที่มีการสั่นสะเทือนสูง สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่มีความปลอดภัยสำคัญ ซึ่งการคลายตัวหรือการสูญเสียตัวยึดอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล

ประเภทของตัวยึดและป้องกันการคลายตัว

มีตัวยึดแบบล็อคตัวเองหลายประเภท รวมถึงแหวนล็อค น็อตล็อค และสกรูอเนกประสงค์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้การเชื่อมต่อด้วยสลักเกลียวหลวม กลไกการทำงานต่อไปนี้เป็นที่นิยมมากที่สุด:

  • การยึดด้วยแรงเสียดทาน
  • การยึดด้วยการล็อคเชิงกล
  • การยึดด้วยแรงดึง

นอกเหนือจากวิธีแก้ปัญหาทางกลเหล่านี้ การป้องกันการคลายตัวยังสามารถทำได้โดยใช้กาวพิเศษ

การหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม  

วิธีแก้ปัญหาการป้องกันการคลายตัวที่เหมาะสมที่สุดอาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เราสนับสนุนคุณในการหาตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับความท้าทายเฉพาะของคุณ! ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขวางของพันธมิตรแบรนด์ที่เชื่อถือได้ของเรา เราจัดหาอุปกรณ์ยึดและป้องกันการคลายตัวอย่างครอบคลุม รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:  

พบกับพันธมิตรแบรนด์ด้านการยึดและป้องกันการคลายตัวของเรา

น็อตล็อค ecosyn SEF สีเงินบนพื้นหลังสีขาว

น็อตหกเหลี่ยมแบบผสม

ecosyn® SEF

น็อตล็อคตัวเองพร้อมแหวนสปริงรูปกรวยในตัวและพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับจุดสัมผัสที่นำไฟฟ้าได้

น็อตล็อคความแม่นยำสูง FASTEKS Precisko สามขนาดบนพื้นหลังสีขาว

น็อตล็อคความแม่นยำสูง

FASTEKS® PRECISKO

ล็อกนัทที่มีความแม่นยำในการวิ่งตามแนวแกนสูงสุด ความปลอดภัยสูงสุดในการป้องกันการคลายตัวสำหรับการใช้งานกับแกนหมุน เพลา และเพลาล้อ

ตัวยึดล็อคแบบลิ่มบนพื้นหลังสีขาว

แหวนล็อคคู่กันคลาย

NORD-LOCK®

ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับข้อต่อที่ใช้สลักเกลียวโดยใช้แรงดึงแทนแรงเสียดทาน ทนต่อการสั่นสะเทือนและโหลดแบบไดนามิก


แหวนล็อคแบบมีร่อง Schnorr บนพื้นหลังสีขาว

แหวนล็อคแบบมีร่อง

Schnorr®

ระบบล็อคสปริงจานและสลักเกลียวสำหรับการใช้งานภายใต้แรงและโหลดสูง. แหวนรองนิรภัย.

องค์ประกอบเทคโนโลยีการยึด Spiralock สองชิ้น, น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยมและเครื่องมือตัดเกลียวบนพื้นหลังสีขาว

เทคโนโลยีเกลียวล็อคตัวเอง

Spiralock®

เทคโนโลยีล็อคตัวเองที่ไม่เหมือนใคร น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยมและเครื่องมือ เช่น ก๊อกน้ำ อินเสิร์ต เกจวัดเกลียว และเครื่องตัดเกลียว

น็อตล็อคหกเหลี่ยมชนิด prevailing torque ของ Vargal สีเงินแบบโลหะทั้งหมดบนพื้นหลังสีขาว

น็อตล็อคโลหะทั้งหมด

Vargal®

น็อตล็อคหกเหลี่ยมแบบแรงบิดคงที่สำหรับป้องกันการคลายตัวที่เชื่อถือได้ ทนต่อการสั่นสะเทือนและอุณหภูมิสูง ประกอบง่าย

ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ที่นี่อาจไม่มีจำหน่ายในทุกประเทศ ในกรณีที่มีคำถาม โปรดติดต่อเรา