ข้อต่อเกลียว

อินเสิร์ตเกลียวลวด FILTEC®

FILTEC® wire threaded inserts ช่วยให้คุณสร้างเกลียวที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมการถ่ายทอดแรงที่เหมาะสมที่สุดจากสลักเกลียวไปยังเกลียวของนัต

ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด
สามตัวสอดเกลียวลวดชนิด FILTEC สีเงินและสีชมพูหนึ่งตัว มีโครงสร้างเกลียวเป็นเกลียวบนพื้นหลังสีเทาอ่อน พร้อมโลโก้ FILTEC ที่มุมขวาบน

แผ่นสอดเกลียว FILTEC® เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเสริมความแข็งแรงให้กับเกลียวในวัสดุที่มีความต้านทานแรงเฉือนต่ำ เช่น อะลูมิเนียมหรือแมกนีเซียม และจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น วิศวกรรมเครื่องกลและโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และการบินและอวกาศ แผ่นสอดเกลียว FILTEC® ช่วยให้คุณสร้างเกลียวที่แทบจะ "ไม่มีการสึกหรอ" ได้

ข้อได้เปรียบของแผ่นสอดเกลียว FILTEC®

  • ติดตั้งง่าย
  • คุ้มค่า
  • เหมาะสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
  • ไม่สึกหรอและทนต่อการกัดกร่อน
  • มีขนาดเกลียวให้เลือกหลากหลาย
แทรกเกลียวลวดโลหะ FILTEC สีเงินที่มีโครงสร้างเกลียวและแท่งบนพื้นหลังสีขาว

FILTEC+® Wire Threaded Inserts

螺紋襯套和護套 FILTEC+® มาตรฐานช่วยให้ผู้ใช้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นอย่างมาก ด้วยการออกแบบที่ได้รับการปรับปรุง การติดตั้งเกลียวสอดนั้นง่ายเหมือนกับการติดตั้งสกรู สิ่งที่ต้องใช้สำหรับการประกอบคือแกนหมุนตั้งค่าอย่างง่าย

  • เกลียว: เมตริก, UNC, UNF
  • มีความยาวเกลียวหลากหลายให้เลือก
  • วัสดุ: สแตนเลสสตีล 1.4301
  • มีเวอร์ชันเพิ่มเติมและขนาดเกลียวอื่นๆ ตามคำขอ

เกลียวแทรกโลหะลวดสีชมพู LOCKFIL ที่มีโครงสร้างเกลียวและแท่งบนพื้นหลังสีขาว

LOCKFIL+® Wire Threaded Inserts แบบล็อคด้วยตัวเอง

เกลียวแทรกแบบลวดพิเศษนี้มีเกลียวรูปหลายเหลี่ยมหนึ่งเส้นหรือมากกว่าที่กดแรงดันไปที่ด้านข้างของสกรูที่ติดตั้ง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสลับหรือการสั่นสะเทือน ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ตัวล็อคสกรูเพิ่มเติม

  • เกลียว: เมตริก, UNC, UNF
  • มีความยาวเกลียวหลายแบบ
  • สีชมพู
  • วัสดุ: สแตนเลสสตีล 1.4301
  • มีเวอร์ชันอื่นและขนาดเกลียวอื่นตามคำขอ

ค้นพบเพิ่มเติม