ข้อต่อเกลียว

KATO® Wire Threaded Inserts, Tangless

KATO® wire thread inserts เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเกลียวที่ต้องรับน้ำหนักมาก การเชื่อมต่อที่ต้องถอดประกอบบ่อยครั้ง หรือสำหรับการซ่อมแซมเกลียวที่เสียหาย

ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด
ชุดสกรูเกลียวลวดสองชิ้นของ KATO หนึ่งชิ้นสีชมพูและอีกชิ้นสีเงิน มีโครงสร้างเกลียวเป็นเกลียวบนพื้นหลังสีเทาอ่อน พร้อมโลโก้ KATO ที่มุมขวาบน

ในวัสดุหลายชนิด เช่น อะลูมิเนียม จึงแนะนำให้ใช้ wire thread inserts เพื่อป้องกันล่วงหน้า KATO® thread inserts ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมโครเมียม-นิกเกิลสามารถติดตั้งได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ โดยมีประสิทธิภาพในการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้ tangs

ข้อดีของ KATO® Wire Threaded Inserts

  • ไม่มี tang
  • รอยบากสำหรับการติดตั้งแบบสองทิศทาง
  • ถอดออกได้ง่ายโดยไม่เกิดความเสียหาย
  • ตรงตามมาตรฐานสากลสำหรับข้อกำหนด ความพอดี ฟังก์ชัน และวัสดุ
  • ปลอดภัยอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงที่ tangs จะหลงเหลืออยู่ในชิ้นส่วน
สองตัวสอดเกลียว KATO หนึ่งสีชมพูและหนึ่งสีเงิน ทำจากลวดขดเป็นเกลียวบนพื้นหลังสีขาว

แทงเลสไวร์เธรดอินเสิร์ต

ขนาดเกลียวที่มีจำหน่าย: M2,5 - M12

การออกแบบ:

  • มาตรฐาน
  • แบบล็อคตัวเอง (สีชมพู)

มาตรฐานและวัสดุ:

  • วัสดุ 1.4301 ตามมาตรฐาน EN 10088-1
  • วัสดุ AISI 304
  • เป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้: NAS 1130 และ MIL-I-8846
  • สอดคล้องกับ DIN 8140 เมื่อติดตั้งแล้ว

มีรุ่นและขนาดเกลียวเพิ่มเติมตามคำขอ

ค้นพบเพิ่มเติม