Klauke® EKWF 120ML - 電池供電的液壓壓接工具 採用電池系統 壓接範圍 6-120 mm²

BN 27771
產品圖片:Klauke® EKWF 120ML - 電池供電的液壓壓接工具 採用電池系統 壓接範圍 6-120 mm²
  1. 產品圖片:Klauke® EKWF 120ML - 電池供電的液壓壓接工具 採用電池系統 壓接範圍 6-120 mm²
Overlay
產品圖片:Klauke® EKWF 120ML - 電池供電的液壓壓接工具 採用電池系統 壓接範圍 6-120 mm²

Klauke® EKWF 120ML - 電池供電的液壓壓接工具 採用電池系統 壓接範圍 6-120 mm²

BN 27771
品牌
Klauke®
品牌类型
EKWF 120ML
材質
多種材料
聯合國編號
產品應用特性

描述

產品特點

  • 壓接力 10 / 40 kN
  • 行程 / 開口寬度 19 mm
  • 壓接週期 1-5秒 (依壓接截面大小而定)
  • 電池電壓 10,8 V
  • 電池容量 2,5 Ah, 鋰離子
  • 電池充電時間約 45 分鐘
  • 環境溫度 -10 °C ... +40 °C
  • 創新方形(梳型)壓接技術 - 無需更換壓接模具
  • 僅需一次壓接(適用於長度最長 32 mm 的線端套管)
  • 封閉式壓接頭設計
  • 操作簡便安全: 單鍵操作即可控制所有工具功能
  • 雙材質塑膠外殼搭配軟質襯墊, 實現舒適安全的單手操作
  • 輕量化設計, 操作更加省力
  • 簡單安全: 操作完成後自動返回
  • 手動回程停止功能(MRS+), 適用於多次壓接時的定位控制
  • LED 維護顯示提醒
  • 適用於端子套管, 絕緣端子套管及雙線型歐式端子套管

產品訊息, 操作手冊/安全資料表, 認證: www.klauke.com

安全說明

聯合國危險貨物編號

UN-3481 含有設備中的鋰離子電池或與設備一起包裝的鋰離子電池(包括鋰離子聚合物電池)

運輸與儲存

正確處理, 運輸與使用電池供電產品, 必須了解相關適用的法律規定.

有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項

請特別注意產品包裝上提供的安全警示, 及操作手冊/安全資料表中的指示.

運輸一般依照 ADR 3.3, 並符合特別條款 188 的要求. 相關處理方式詳載於交貨文件中.

供貨範圍

1 電池供電的液壓壓接工具

1 電池 RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, 鋰電池 (27 Wh)

1 充電器 LGML1 為了 10,8 V 鋰電池, 230 V

1 塑膠工具盒中 KKML

1 操作手冊

規格

適用於