DEWALT® DCF403-2XR-QW - 充電式鉚接工具 裝在 T STAK™ 套件中,裝備齊全

BN 53355
產品圖片:DEWALT® DCF403-2XR-QW - 充電式鉚接工具 裝在 T STAK™ 套件中,裝備齊全
  1. 產品圖片:DEWALT® DCF403-2XR-QW - 充電式鉚接工具 裝在 T STAK™ 套件中,裝備齊全
  2. 含尺寸的技術圖:DEWALT® DCF403-2XR-QW - 充電式鉚接工具 裝在 T STAK™ 套件中,裝備齊全
Overlay

1

/2
產品圖片:DEWALT® DCF403-2XR-QW - 充電式鉚接工具 裝在 T STAK™ 套件中,裝備齊全
  • 產品圖片:DEWALT® DCF403-2XR-QW - 充電式鉚接工具 裝在 T STAK™ 套件中,裝備齊全
  • 含尺寸的技術圖:DEWALT® DCF403-2XR-QW - 充電式鉚接工具 裝在 T STAK™ 套件中,裝備齊全

DEWALT® DCF403-2XR-QW - 充電式鉚接工具 裝在 T STAK™ 套件中,裝備齊全

BN 53355
品牌
DEWALT®
品牌类型
DCF403-2XR-QW
材質
多種材料
聯合國編號
產品應用特性

描述

產品特點

  • 用於標準鉚接 - Ø:2,4-4,8
  • 重量:1,6 kg (裸機)
  • 行程長度:25mm
  • 馬達:18V,無刷
  • 拉力:最大 10 kN
  • 每分鐘鉚接數量:43
  • 每次電池充電後的鉚接數量:使用 2.0 Ah 電池時, 最多800個 (Ø4,8)
  • 歐式插頭
  • 建議鉚接:POP® 和 AVDEL® 拉釘
  • 透過免工具更換槍嘴轉接頭和機載槍嘴轉接頭存儲,最大限度地提高工作現場的生產力
  • 快速滑動電池安裝,LED 燈使應用程式清晰可見,符合人體工學的軟握手柄 ,易於操作使用。整合的拉釘心軸收集器可確保在工具操作過程中儲存拉斷的心軸
  • DeWalt 18V XR® 電池與市場上 250 多種工具相容
  • 這款鉚接電池工具增強了操作員的移動性和便攜性,使他們能夠在應用中輕鬆移動,而不受壓縮空氣管線的限制和危險

產品訊息, 操作手冊/安全資料表, 認證: www.stanleyengineeredfastening.com

安全說明

聯合國危險貨物編號

UN-3481 含有設備中的鋰離子電池或與設備一起包裝的鋰離子電池(包括鋰離子聚合物電池)

運輸與儲存

正確處理、運輸和使用以電池供電的產品,必須先瞭解適用法律的規定。

有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項

尤其必須特別注意包裝上標示的安全預防措施和警示,或是操作手冊 / 安全資料表中所列的指示。

運輸通常根據特別法規 188 的條件按照 ADR 3.3 進行。貨運單據會指定運輸方式。

供貨範圍

充電式鉚接工具 DCF403

DeWalt 18V XR 2,0 Ah 電池 2顆

XR 2,0 DeWalt充電器 1個

T STAK™ 套件盒 1個

槍嘴轉接頭各 1 個:ø2,4/ø3,2/ø4/ø4,8

型號