STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - 充電工具 用於鎖緊螺栓

BN 56362
產品圖片:STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - 充電工具 用於鎖緊螺栓
  1. 產品圖片:STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - 充電工具 用於鎖緊螺栓
  2. 含尺寸的技術圖:STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - 充電工具 用於鎖緊螺栓
Overlay

1

/2
產品圖片:STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - 充電工具 用於鎖緊螺栓
  • 產品圖片:STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - 充電工具 用於鎖緊螺栓
  • 含尺寸的技術圖:STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - 充電工具 用於鎖緊螺栓

STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - 充電工具 用於鎖緊螺栓

BN 56362
材質
多種材料
品牌类型
LB45PT-70-QW5492
品牌
STANLEY® Assembly Technologies
聯合國編號
產品應用特性

描述

產品特點

  • 適用規格: 12 mm NeoBolt® XT (槍嘴組件BN56366, 65120-00094需另行訂購)
  • 重量: 6,5kg, 不含電池
  • 拉力:70 kN
  • 工具行程: 45mm
  • 每分鐘可安裝鎖緊螺栓數量: 15支
  • 每次充電可安裝鎖緊螺栓數量: 最多300支 (12 mm NeoBolt® XT)
  • 無刷馬達
  • 不受電源線與空壓機限制, 提升現場作業機動性
  • 改善在狹窄空間中的作業便利性
  • 輕量化人體工學設計, 提升產能並減輕操作負擔
  • 結合DEWALT FlexVolt長效鋰離子電池與業界最快的充電效率, 降低突發停機風險
  • 簡化基礎設施配置, 有效降低平準化能源成本 (Levelized Cost of Energy)
  • 搭配Avdel® NeoBolt®鎖緊螺栓使用時, 可提供永久且具優異抗振動性能的裝配效果
  • 當安裝運輸保護蓋時, 依據相關運輸法規, FlexVolt電池可視為低於100 Wh的電池進行運輸

產品訊息, 操作手冊/安全資料表, 認證: www.stanleyengineeredfastening.com

其他資訊

基本工具不含槍嘴組件BN56366, 65120‑00094, 須另行訂購.

安全說明

聯合國危險貨物編號

UN-3481 含有設備中的鋰離子電池或與設備一起包裝的鋰離子電池(包括鋰離子聚合物電池)

運輸與儲存

正確處理, 運輸與使用電池供電產品, 必須了解相關適用的法律規定.

有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項

請特別注意產品包裝上提供的安全警示, 及操作手冊/安全資料表中的指示.

運輸一般依照 ADR 3.3, 並符合特別條款 188 的要求. 相關處理方式詳載於交貨文件中.

供貨範圍

1台電池供電工具

2顆DEWALT FLEXVOLT®鋰離子電池, 54 V / 9.0 Ah (其中1顆備用電池含運輸保護蓋)

1台 DEWALT DCB118充電器, EU歐盟插頭, 230 V

1本操作手冊

1支側把手

1條肩背帶

1個塑膠工具箱

規格