DEWALT® DCB1104-QW - 電池充電器

BN 53853
產品圖片:DEWALT® DCB1104-QW - 電池充電器
  1. 產品圖片:DEWALT® DCB1104-QW - 電池充電器
Overlay
產品圖片:DEWALT® DCB1104-QW - 電池充電器

DEWALT® DCB1104-QW - 電池充電器

BN 53853
材質
多種材料
品牌类型
DCB1104-QW
品牌
DEWALT®
產品應用特性

描述

產品特點

  • 電壓: 10,8 V-18 V
  • 充電電流 4,0 A
  • 電池化學材質: 鋰離子
  • 插頭規格: 230 V
  • 電源形式: 插電式
  • 重量: 0,47 kg
  • 長度: 122 mm
  • 高度: 109 mm
  • 寛度: 163 mm
  • 是否為套裝:否
  • 包裝:紙箱
  • 2,0 Ah電池約30分鐘可充滿, 4,0 Ah電池約60分鐘可充滿
  • DCB1104 4,0 A充電器比DCB115 4,0 A充電器小15%
  • 相容所有12 V, 18 V XR鋰離子電池和54 V XR FLEXVOLT®電池
  • 兩段式LED電量充電狀態顯示, 清楚顯示電池是否已充滿
  • 可壁掛式安裝, 安全且方便收納

安全說明

運輸與儲存

正確處理、運輸及使用電池,必須了解相關適用的法律規定。

有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項

請特別注意產品包裝上提供的安全警示, 及操作手冊/安全資料表中的指示.

運輸一般依照 ADR 3.3, 並符合特別條款 188 的要求. 相關處理方式詳載於交貨文件中.

供貨範圍

1 電池充電器 DEWALT® XR® DCB1104-QW

1 使用說明書

規格

適用於