DEWALT® XR DCB183-XJ - 鋰離子備用電池

BN 53945
產品圖片:DEWALT® XR DCB183-XJ - 鋰離子備用電池
  1. 產品圖片:DEWALT® XR DCB183-XJ - 鋰離子備用電池
Overlay
產品圖片:DEWALT® XR DCB183-XJ - 鋰離子備用電池

DEWALT® XR DCB183-XJ - 鋰離子備用電池

BN 53945
材質
多種材料
品牌类型
XR DCB183-XJ
品牌
DEWALT®
聯合國編號
產品應用特性

描述

產品特點

  • 電池電壓: 18 V
  • 電池容量:2,0 Ah
  • 電池化學材質: 鋰離子
  • 重量: 0,35 kg
  • 長度: 115 mm
  • 高度: 48 mm
  • 寛度: 80 mm
  • 電量顯示: 有
  • 包裝:紙箱
  • 內建過熱、過載與深度放電保護,可延長電池壽命
  • 無記憶效應且幾乎無自放電,確保最大生產力並減少停機時間
  • 配備3個LED電量指示燈
  • 相容所有 18 V XR 系列工具
  • 相容所有 XR 系列充電器

安全說明

聯合國危險貨物編號

UN-3480 鋰離子電池

運輸與儲存

正確處理、運輸及使用電池,必須了解相關適用的法律規定。

有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項

請特別注意產品包裝上提供的安全警示, 及操作手冊/安全資料表中的指示.

運輸一般依照 ADR 3.3, 並符合特別條款 188 的要求. 相關處理方式詳載於交貨文件中.

規格