STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - 電池供電鉚接工具 帶過程監控系統

BN 56360
產品圖片:STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - 電池供電鉚接工具 帶過程監控系統
  1. 產品圖片:STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - 電池供電鉚接工具 帶過程監控系統
Overlay
產品圖片:STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - 電池供電鉚接工具 帶過程監控系統

STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - 電池供電鉚接工具 帶過程監控系統

BN 56360
材質
多種材料
品牌类型
BRF30PB-20-QW1822
品牌
STANLEY® Assembly Technologies
聯合國編號
產品應用特性

描述

產品特點

  • 安裝能力: 標準型與結構型拉釘Ø4.8mm和Ø6.4mm; Avseal密封塞拉釘Ø4-10mm
  • 重量: 2,39 kg 包含 2,0 Ah 電池
  • 尺寸(長 × 高):327 × 302 mm
  • 拉力:20 kN
  • 行程長度: 30mm
  • 充電時間: 30分鐘 (2,0 Ah), 60分鐘 (4,0 Ah)
  • 力量與行程監控
  • 最多可設定16個作業
  • 可獨立運作或整合到MES系統中
  • 直接支援Open Protocol, Modbus, ToolsNet, XML和PFCS
  • 內建觸控螢幕, 用於設定與作業監控
  • 最多可設定2個可程式化監控視窗
  • 可儲存30,000組拉釘曲線與作業記錄
  • 搭配控制器可支援更多協議
  • 進階防錯設計, 含批次計數功能
  • 輕量化人體工學設計
  • 可以在三種操作模式中使用
  • 與控制器無線連線, 支援安全的802.11 (2.4 & 5.0 GHz)
  • USB‑C介面
  • 支援CSV格式資料下載
  • 採用通用性高的DEWALT電池平台

產品訊息, 操作手冊/安全資料表, 認證: www.stanleyengineeredfastening.com

安全說明

聯合國危險貨物編號

UN-3481 含有設備中的鋰離子電池或與設備一起包裝的鋰離子電池(包括鋰離子聚合物電池)

運輸與儲存

正確處理, 運輸與使用電池供電產品, 必須了解相關適用的法律規定.

有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項

請特別注意產品包裝上提供的安全警示, 及操作手冊/安全資料表中的指示.

運輸一般依照 ADR 3.3, 並符合特別條款 188 的要求. 相關處理方式詳載於交貨文件中.

供貨範圍

1支電池供電鉚接工具

槍嘴轉接頭各1個: TP124‑542, TP124‑546, TP144‑594, TP144‑160

2顆DEWALT鋰離子電池 DCB183‑XJ 18 V / 2,0 Ah, (2 × 36 Wh)

1個DEWALT充電器 DCB1104‑QW, 適用18 V鋰離子電池, 230 V

1本操作手冊, 包含快速入門指南及測試 / 校正證書

規格