SPAX® L-BOXX - 平頭內梅花(6 Lobe)塑板螺絲分類盒 T-STAR plus, 全牙 / 半牙 帶4CUT切削尾

BN 21602
Overlay

1

/2

SPAX® L-BOXX - 平頭內梅花(6 Lobe)塑板螺絲分類盒 T-STAR plus, 全牙 / 半牙 帶4CUT切削尾

BN 21602
頭型
埋頭
穴型
梅花穴
螺紋
半牙 / 全牙
品牌
SPAX®
品牌类型
L-BOXX
材質
碳鋼
材料實施
滲碳熱處理
表面處理
WIROX® 加潤滑劑
型號
帶4CUT切削尾
產品應用特性

描述

產品特點

其他的使用說明請詳閱: www.spax.com

其他資訊

WIROX® 是另一種無六價鉻的表面塗層, 且其防銹等級類似一般五彩鋅電鍍的高防銹能力.

安全說明

運輸與儲存

ISO 4042

淬火和回火的緊固件硬度 ≥ 360 HV 及滲碳熱處理的緊固件表面電鍍處理: 易氫脆風險!

有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項

供貨範圍

S 類型

6 尺寸, 700pcs, 包含3支 SPAX® 1/4" T-STAR plus T 20螺絲起子頭

L 類型

16 尺寸, 2445pcs, 包含1個 SPAX® BITcheck 1/4" T-STAR plus BN 20947螺絲起子頭分類盒

类型 S:

BN 20183  數   øxL

      200    3,5x16

      200    3,5x30

      100    4x35

      100    4x40

       50    4x50

BN 20184  50    4,5x60

BN 20945  3    BIT T20

类型 L:

BN 20183  數   øxL

      400    3,5x16

      200    4x20

      150    4x25

BN 20184  275    3,5x30

      225    3,5x35

      180    4x30

      175    4x35

      150    4x40

      140    4x45

      140    4x50

      100    4x60

      100    4,5x50

       60    5x60

       60    5x80

       60    5x100

       30    6x120

BN 20947  1    BITcheck

型號

CAD