TufLok® - 有頭內六角止付螺絲 平尾與TufLok® 塗膠

BN 5210
產品圖片:TufLok® - 有頭內六角止付螺絲 平尾與TufLok® 塗膠
  1. 產品圖片:TufLok® - 有頭內六角止付螺絲 平尾與TufLok® 塗膠
  2. 含尺寸的技術圖:TufLok® - 有頭內六角止付螺絲 平尾與TufLok® 塗膠
Overlay

1

/2
產品圖片:TufLok® - 有頭內六角止付螺絲 平尾與TufLok® 塗膠
  • 產品圖片:TufLok® - 有頭內六角止付螺絲 平尾與TufLok® 塗膠
  • 含尺寸的技術圖:TufLok® - 有頭內六角止付螺絲 平尾與TufLok® 塗膠

TufLok® - 有頭內六角止付螺絲 平尾與TufLok® 塗膠

BN 5210
料號
ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187
穴型
六角穴
品牌
TufLok®
材質
碳鋼
表面處理
鍍鋅
硬度
45 H

描述

其他資訊

鍍層角度 α >螺絲體積約90°. 邊緣區 (噴塗調整)到180°. 鍍層長 l1 = ~ 4 to 6 牙距. 約在 2 to 3 牙距不要電鍍以確保確時安裝(l2).

安全說明

運輸與儲存

ISO 4042

淬火和回火的緊固件硬度 ≥ 360 HV 及滲碳熱處理的緊固件表面電鍍處理: 易氫脆風險!

有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項

止付螺絲不傾向拉力負載

型號

CAD