Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - 盒裝螺絲起子頭 1/4" 用於梅花穴(6 Lobe), Torx®和米字穴螺絲 帶固定功能

BN 20781
產品圖片:Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - 盒裝螺絲起子頭 1/4" 用於梅花穴(6 Lobe), Torx®和米字穴螺絲 帶固定功能
  1. 產品圖片:Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - 盒裝螺絲起子頭 1/4" 用於梅花穴(6 Lobe), Torx®和米字穴螺絲 帶固定功能
Overlay

1

/2
產品圖片:Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - 盒裝螺絲起子頭 1/4" 用於梅花穴(6 Lobe), Torx®和米字穴螺絲 帶固定功能
  • 產品圖片:Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - 盒裝螺絲起子頭 1/4" 用於梅花穴(6 Lobe), Torx®和米字穴螺絲 帶固定功能

Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - 盒裝螺絲起子頭 1/4" 用於梅花穴(6 Lobe), Torx®和米字穴螺絲 帶固定功能

BN 20781
品牌
Wera
品牌类型
Bit-Check 12 Wood TX HF 1
材質
碳鋼
材料實施
熱處理
表面處理
無表面處理
型號
帶固定功能

描述

產品特點

  • 驅動器規格: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
  • 具備固定功能, 確保梅花穴(Torx®)螺絲在最佳位置進行定位和鎖緊. 錐形Torx® HF輪廓能可靠地固 定所有梅花穴(Torx®)螺絲.
  • Take it easy tool finder: 按尺寸進行顏色標識
  • 也適用於 Würth ASSY 螺釘以及 SPAX T-STAR plus 螺釘.
  • 带Ring magnet Rapidaptor通用夾持器, 可固定更長更重的螺絲.

組裝

供貨範圍

塑膠盒裝螺絲起子頭,12件組,

包含1 個基座

具保持功能及 Take it easy tool finder:

1 件 TX 10 x 25 mm

1 件 TX 15 x 25 mm

1 件 TX 20 x 25 mm

2 件 TX 25 x 25 mm

1 件 TX 30 x 25 mm

具保持功能:

1 件 TX 40 x 25 mm

具 Take it easy tool finder:

1 件 TX 20 x 25 mm

1 件 TX 25 x 25 mm

1 件 PZ 1 x 25 mm

1 件 PZ 2 x 25 mm

型號

適用於