智慧工廠

BOM 揀料消除彈性生產中的物料痛點

Bossard BOM 揀料解決方案解決,能有效解決少量多樣化組裝產線在套料(Kitting)中的各項痛點,打造高效率且智慧化的物料供應模式,讓生產現場從「到處找料」轉變為「物料直接送達工作站」。

年輕的裝配工人在電腦螢幕上查看工作指示,背景中有 Bossard SmartBins。

個人化製造趨勢下,傳統產線的系統性缺陷

在現代製造業環境中,尤其是醫療器材、精密儀器及高階設備等離散型製造產業,一項明顯的營運矛盾正日益浮現:

市場需求驅使企業不斷擴充產品組合、縮小訂單批量,並提高換線與生產切換頻率,以滿足客製化需求和加快交期。然而,大多數工廠目前採用的物料配送模式,仍然是依據庫存預測與大量生產情境所設計。


這種營運模式與市場需求的落差,凸顯了傳統物流管理模式的先天缺陷。其中最顯著的問題在於:少量多樣化生產環境下低效率的 BOM(物料清單)套料管理,嚴重拖累整體生產效率與準時交貨表現。

普遍的營運場景和根本結構性問題

問題的根源在於傳統仰賴經驗的產線邊庫存管理方式,已難以因應高度複雜且彈性的生產需求,進而形成資訊流與實體物流上的重大瓶頸。

由於缺乏準確且透明的資料管理機制,企業不僅面臨效率低落的問題,更使彈性排程與現場生產協同作業受到嚴重限制,成為推動彈性製造的重要障礙。

情境 1

換線停機時間過長與資訊孤島問題

每次產品換線往往需要投入大量時間與人力。物料人員必須在擁擠的線邊庫(Line-side Supermarket)中,對照紙本清單逐項確認,清理舊料並準備新料。這種低效率的根本原因在於資訊傳遞過程的割裂與分散。ERP 與 MES 工單中的關鍵資訊,例如料號、批次編號及需求數量,往往需要經過列印、傳遞及人工判讀等流程後,才會送達倉庫作業人員手中。

此作業模式容易造成資料不一致及物料配送延遲等問題。而過長的換線前置時間,反映出企業在面對生產需求波動時,缺乏足夠的應變彈性與反應速度。

情境 2

揀料作業雜亂無序,且高度依賴人工經驗

當現場同時管理數百個 SKU(庫存單位,Stock Keeping Unit)時,物料配送人員(Milk Runner)必須同時完成庫位查找、料件規格確認及揀料數量核對等工作。一旦 SKU 數量超過人員短期記憶所能負荷的範圍,揀料錯誤率便會快速攀升。

情境 3

產線物料堆積雜亂,且存在套料不完整風險

為了避免缺料停線,企業提前將大量物料配送至產線,導致作業區域擁擠、工作空間受限,並增加人員尋找料件所需的時間。更重要的是,採用線邊庫存管理模式,例如依據重量進行料箱補料的做法,雖然能確保個別料件維持足夠庫存,卻無法保證某張生產工單所需的全部物料已完整備齊。

因此,即使部分零組件庫存充足,只要其中某些關鍵料件短缺,生產作業仍可能被迫停滯。這反映出物料供應邏輯與生產排程需求之間存在脫節現象,也是典型推式(Push-Based)庫存補貨機制的主要限制。

解決方案:以工單為核心的套料策略,最佳化物料流動

為了改善少量多樣化組裝生產中的物料配送效率,Bossard 依據多年的實務經驗,建立了一套成熟且經驗證的優化架構。其核心理念是:

捨棄以庫存為中心的耗用補貨模式,改採以工單為中心的整套物料配送策略,完成從單純物料管理到整合式套料供應的策略性轉型。

這項升級不只是導入新技術,更代表整個生產物流運作邏輯的全面革新。

Smart Factory Assembly 安裝系統 - 平板電腦與數位組裝指示及智慧化工具與螺絲起子

工作流程重組:從分散式線邊備料轉向集中式套料配送

第一項關鍵轉變在於重新設計物流運作模式。將通用零件,尤其是種類繁多的 C 類零件,如螺絲、緊固件、標準件等,從產線移至專屬的集中式套料區進行管理。生產工位僅保留與當前工單相對應、已預先配套完成的整套物料。

此作法能有效解決產線空間不足及作業效率低落的問題,最大化工廠可用空間,並減少作業人員在移動取料與尋找零件上的非增值時間。同時,物料供應的核心運作邏輯也從被動式、依消耗情況進行補料的模式,轉變為由即時 MES 工單需求所驅動的主動式配送機制。

Bossard 亮燈揀選 Pick-to-Light 流程

流程優化:以亮燈揀選系統執行工單揀料

作為集中式套料區的核心作業工具,Pick-to-Light(燈號揀料)系統可將所有揀料作業標準化。系統透過 MES 排程資料驅動,建立涵蓋生產計畫下達、現場執行及作業數據回饋的完整閉環作業體系。

圖表說明:MES 驅動的端到端工單套料流程

此流程由 MES 發布生產排程開始,進而產生正式工單,並啟動指定儲位貨架上的智慧揀料指示。完成揀料與線邊配送後,所有關鍵作業數據會同步回傳至 MES 進行存檔與分析,形成完整的業務運作閉環。

系統從三大面向優化人機協作

  1. 清晰的視覺化作業引導:作業人員掃描工單條碼後,系統會自動解析 BOM(物料清單)需求,並立即點亮對應儲位的 LED 指示燈。透過視覺化燈號引導,可有效避免紙本文件查閱及人工記憶所造成的錯誤與延誤。
  2. 簡化且零失誤的作業流程:領料人員僅需依照標準化作業流程,至亮燈儲位取料,並於現場完成確認即可。結合系統引導與光電雙重驗證機制,將原本複雜的領料流程轉化為簡單、標準化的作業,大幅降低錯領、漏領等作業錯誤。
  3. 完整資料可追溯性與閉環記錄:每一筆 BOM(物料清單)領料作業皆會即時記錄於系統中,建立涵蓋物料、工單、作業人員及作業時間等完整資料關聯,為全生命週期的物料追溯與生產績效分析奠定堅實的數據基礎。
ELAM Solutions 軟體系統截圖

系統整合:串聯物料流與數位資訊

順暢的端到端作業流程,仰賴 Pick-to-Light(亮燈揀選)設備與 ERP、MES 及 WMS 等企業管理系統之間的順暢整合。當生產排程確認後,需求資料會自動轉換為套料工作站的精準揀料任務,確保完整套料能依照生產節拍準時配送至組裝產線。透過此機制,可串聯從高階生產規劃到現場執行的完整數位化流程,實現物料供應與實際生產進度的高度同步。

SmartLabel Cloud 配備黑色顯示器和閃光燈

以數據驅動的智慧物流架構,是打造高效智慧工廠的重要基礎。建立在此基礎之上,SmartLabel Cloud 解決方案可提供即時視覺化營運儀表板;Pick-to-Light(亮燈揀選)系統可確保高精準度、近乎零錯誤的套料揀料作業;SmartTower 則透過重量驗證機制,支援節省空間的智慧揀料管理。

所有功能模組與 ELAM Solutions 平台實現整合,確保從規劃到現場執行的全流程可追溯性,實現完整的作業透明化與管理控管。

穩健的工業物聯網架構與成熟的系統整合能力,Bossard 智慧組裝解決方案可與 ERP、MES、WMS 及各類揀料系統順暢串接,實現穩定、精準且高效率的資料流通。

Bossard Smart Factory

導入成效:打造精準、高效且高度彈性的物料配送能力

集中式配套備料(Kitting)管理,並整合以工單驅動的亮燈揀選( Pick-to-Light)系統後,企業可在物料供應管理方面獲得全面性的效能提升:

  • 提升生產力並優化空間利用率: 標準揀料作業週期可縮短 30% 至 50%,同時顯著提升產線現場的空間利用效率。透過完整的套料備料機制,可確保生產所需物料齊備,大幅降低因缺料造成的停工時間,並縮短整體換線與生產切換時間。
  • 提高作業準確度與產品品質: 揀料錯誤率可由傳統的 1%~3% 降至 0.1% 以下,使物料配送準確率接近 100%,為高品質製造提供穩固的物料保障。
  • 強化生產彈性與營運韌性: 大幅降低對資深物料配送人員(Milk Runner)的依賴。新進人員經過訓練後即可熟練 BOM(物料清單)揀料流程,使企業能快速因應訂單需求波動及頻繁的產品改版。生產彈性因此建立於標準化系統與精簡流程之上,而非仰賴個別人員的經驗。

總結

在產品多樣化、少量多樣(low-volume, high-mix )生產成為常態的製造新時代,企業的成功關鍵在於整體價值鏈是否具備快速回應能力,以及穩定可靠的交期履約能力。導入標準化套料(Kitting)模式,並結合以工單為基礎的 亮燈揀選系統,能有效且務實地解決現今製造業普遍面臨的痛點。

此一模式將物料管理的核心重心,從靜態的倉儲庫存狀態,轉移至動態的現場生產需求。透過即時數據驅動的實體物流管理,企業能夠在正確的時間,將正確種類、正確數量且符合品質要求的物料,配送至指定工作站。

這不僅是物流作業的最佳化,更是企業邁向精實化、彈性化、數位化與智慧製造的重要一步。藉由建立標準化系統與制度化流程,企業可降低對資深作業人員經驗的依賴,進而打造具永續性的核心交付競爭力。

為您的生產流程選擇最優質的軟體方案

讓您的數據清晰可視化,並以真實洞察為基礎,改善組裝流程。Bossard 提供最適合您生產環境的數位化解決方案,協助提升製造效能。

Smart Factory Assembly 安裝系統 - 平板電腦與數位組裝指示及智慧化工具與螺絲起子

聯絡我們的專家

請完整填寫表單。*欄位為必填。