Halder

Halder 提供廣泛的高品質機器和夾具元件的標準產品線,其中包括彈簧柱塞、球頭止推螺絲和球鎖銷。這些產品的共同點是: 它們適用於機械、汽車和航空工業中廣泛應用的快速簡便的機械連接。

  • 彈簧柱塞
  • 特點
Halder spring plungers

彈簧柱塞由銷、球和彈簧組成。這些元件有多種材料、公制和標準尺寸,可以承受輕載、標準載或重載。這些銷可提供外螺紋(通過內六角或槽驅動安裝)或帶光滑軸環(通過壓入安裝)。彈簧柱塞的用途非常廣泛,涵蓋了各個行業的廣泛應用,它們可用於定位和鎖定工件中的元件。

Halder spring plungers
  • 在觸覺和聲學方面優化鎖定性能
  • 盡量減少對面的磨損
  • 微磨潤滑系統,免維護
  • 塑料滾珠軸承可以提供電絕緣
  • 溫度範圍 -30ºC 至 90ºC
  • RoHS 和 REACH 合規性
新的創新產品:帶可移動球的彈簧柱塞。
Halder spring plunger with moveable ball

對於敏感的應用,Halder 開發了一種帶有可移動球的彈簧柱塞,最大限度地減少了配對件的磨損。除此之外,塑料滾珠軸承也是電絕緣的。

  • 螺紋起重銷
  • 特點
Halder spring plunger with moveable ball

螺紋起重銷使用起來快速且易於使用,是堅固的支撐元件,即使是重物也可以安全地起吊。緊固在工件上所需要的只是一個合適的公制螺紋,通過按下按鈕,螺紋部分縮回,以便螺紋提升銷可以插入負載部分的內螺紋中。鬆開按鈕將帶螺紋的起重銷固定在內螺紋中,在隨後鎖緊螺紋提升銷後,可以提升負載。螺紋支撐螺栓可帶和不帶旋轉卸扣。在提升銷不旋轉的情況下,旋轉卸扣始終與拉動方向對齊,這可以防止負載提升裝置鬆動。

更多資訊

Halder spring plunger with moveable ball
  • 最大限度。 使用 M16 時負載高達 840 kg
  • 只需按一下按鈕即可輕鬆安裝,無需鎖入
  • 只需要合適的公制螺紋
  • 與吊環螺栓相比,裝配和拆卸時間節省 85%
  • 可重複使用的
  • 安全桿可防止意外鬆動
  • 從不同位置/角度安全提升
  • 通過 TÜV Süd 認證的產品和應用安全(CE 標誌)
  • 每件產品都附有帶有 EC 符合性聲明的操作手冊
  • 提供兩種防腐蝕版本

  • 球頭止推螺絲
  • 特點
Halder ball ended thrust screws

球頭止推螺釘用於工件夾緊,並用於機床操作設備的構造。它們由一個標準螺絲組成,螺紋末端帶有一個捲邊球,特別適用於夾緊非平行表面。

與彈簧柱塞相比,球不靈活,不能向內推。螺絲有頭或無頭可供選擇,由扭矩力高達 1200 N/mm2 的硬化熱處理鋼或不鏽鋼製成,而滾珠由硬化滾珠軸承鋼或硬化不鏽鋼製成;球端在設計上可以是扁平的或圓形的。此外,還有一種由熱塑性塑料製成的特殊球用於壓力敏感應用。

Halder ball ended thrust screws
  • 防止旋轉,優化載荷傳遞
  • 非平行表面的精確定位、夾緊和支撐
  • 塑料滾珠軸承可以提供電絕緣

  • 球鎖銷
  • 特點
Halder ball lock pins

各種類型的鎖銷一般都具有相似的功能,即無需任何額外工具即可快速快速地鎖定和解鎖。它們專為頻繁和重複的連接、調整、鎖定和固定而設計。當操作員使用此鎖銷時,他們只需鬆開或按下按鈕即可鎖定或解鎖球。由於採用了強制鎖定的特殊機制,銷釘的意外鬆開幾乎是不可能的。

Halder ball lock pins
  • 不同的把手,如T形把手、L形把手、安全把手、彈性把手、組合把手或帶夾緊跨度的把手
  • 耐腐蝕
  • 自鎖機構
  • 出色的耐磨性和負載能力
  • 符合人體工學的握把設計
  • RoHS 和 REACH 合規性

  • 橫向彈簧柱塞
  • 特點
Halder lateral spring plungers

橫向彈簧柱塞用於將工件牢固地定位或夾緊在一個位置。在製造業中,如果您有需要雕刻、標記、塗漆或焊接的零件,這將特別有用。它們還提供密封件,以保護它們免受灰塵、碎屑和污垢的影響,可通過壓入預鑽孔進行安裝。

Halder lateral spring plungers
  • 壓入安裝
  • 帶或不帶 CR 印章
  • 輕到重的彈簧負載
  • 機身材質:鋁
  • 材料彈簧:不鏽鋼,鋼發黑,鋼鍍鋅(鍍鋅)
  • 銷釘材料:鋼(表面硬化、鍍鋅)或熱塑性 POM,白色

  • 彈簧體
  • 特點
Halder Spring bodies

與彈簧柱塞類似,彈簧體可用於小型應用(例如: 汽車溫度控制器)中的鎖定和微調。

Halder Spring bodies
  • 主體材料:鋼,鍍鎳
  • 材質彈簧:不鏽鋼1.4310