密封塗層

Nyplas® 螺絲頭下塗層

Nyplas® 為一種以改質塑溶膠(plastisol)製成的塑膠塗層,直接施作於螺絲頭下方、法蘭面或螺紋末端部位。Nyplas® 塗層可提供可靠的液體與氣體密封效果,同時具備降噪隔音功能。

一組不同的黃銅色緊固件,帶有黑色 Nyplas 頭下密封塗層

Nyplas® 的運作原理

黑色 Nyplas® 塗層在螺絲安裝前即熔融附著於螺頭底面。此設計可免除人工安裝墊片、密封件或 O 型環的需求。Nyplas® 除可有效防止液體與氣體滲漏外,也能在工件接觸面之間形成緩衝,保護敏感表面,避免損傷。

Nyplas® 與 Nyseal® 的差異

Nyplas® 與 Nyseal® 相似,但可達到更厚的塗層厚度。建議在正式量產前,先進行實際測試,以確認所需的塗層厚度。

Nyplas® 優勢

封印圖示

優異性能

美元圖示

具成本效益

材料和塗層選擇以防腐蝕 計算器圖示

耐用性

時鐘圖示

立即生效


創意圖示

高適用性

全循環控制圖標

可重複使用

技術資訊

一般規格

  • 顏色:黑色
  • 材質:plastisol/ PVC
  • 無耐油性
  • 僅適用於水平接觸面(例如:沉頭螺絲不適用 Nyplas® 塗佈)
  • 適用螺紋尺寸:M3 至 M10
  • 適用零件:法蘭螺絲、螺帽等

溫度範圍

操作溫度:-40°C 至 +150°C

製造規格

符合以下汽車產業規範:

  • GM 6086M type 3
  • GM 1131M type D
  • Ford ESB-M4G70-A or B
  • Ford WSK M4G70C
  • Daimler Chrysler MSCD43

下載更多資訊

縮圖非反應性塗層手冊

非反應性塗層手冊

了解各類螺紋鎖固和密封塗層的特性與應用優勢。

630.2 KB | pdf

不確定哪種緊固件塗層適合您?

我們協助您選擇適合您特定需求的表面處理。

一名男子和一名女子拿著大頭緊固件,正在查看並討論。

聯繫我們

請完整填寫表單。*欄位為必填。