壓鉚技術

PEM® 壓鉚緊固件

作為全球壓鉚技術的領導品牌,PEM® 提供多樣化的高品質壓鉚式緊固件,產品涵蓋螺帽、螺柱、隔離柱,以及其他專用零件。

五種不同的PEM壓鉚緊固件,包括螺紋螺柱、直角緊固件和固定螺絲。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

PEM® 緊固件的工作原理

PEM® 壓鉚式緊固件會被壓入工件的預鑽孔中,藉由擠壓方式使孔周圍的材料流入緊固件頸部的凹槽中。透過齒紋或特殊形狀的頭部設計,可防止工件旋轉,使緊固件與工件牢固結合為一體。

PEM® 緊固件的優勢

  • 即使在厚度僅 0.5 mm 的薄板上也具備極高的抗應力能力
  • 不需要對鑽孔進行特殊處理
  • 不需要對螺紋進行再加工
  • 適用於已塗層的表面
  • 高定位精度
  • 不會對工件的背面造成損壞或隆起

PEM® 緊固件概覽

PEM® 壓鉚螺帽


白色背景上的自扣螺母。

壓鉚螺帽具備優異的抗扭力與抗拉拔能力,提供多種高度選擇,適用於各類金屬材料,部分型號甚至可用於不鏽鋼板。產品系列包含雙面齊平螺帽、封閉式螺帽、具螺紋鎖固功能的螺帽,以及迷你型設計。此外,也有專為插入電路板(PCB)而設計的產品線。

  • 提供多種材料、表面設計、長度和變化
  • 螺紋尺寸從 M2 到 M12

Overlay

白色背景上的自扣螺母。
自扣螺母 - 適用於雙面接觸應用的快速且乾淨的緊固解決方案

PEM® 圓形壓鉚螺帽

白色背景上的金屬PEM壓鉚螺帽特寫,圓形款式

圓形壓鉚螺帽適用於薄壁工件中的非旋轉螺紋連接,這些工件可以承受雙面負載。RMHB 型版本專為有限安裝空間而開發為微型版本。與壓鉚螺帽不同,頸部是鉚接的。因此,邊緣距離變得不重要

  • 材料:鍍鋅鋼,無色鈍化
  • 螺紋尺寸:M3、M4 和 M5

Overlay
白色背景上的金屬PEM壓鉚螺帽特寫,圓形款式

PEM® 壓鉚螺柱

白色背景上的PEM®自扣螺柱

適用於通孔安裝的壓鉚螺柱,在安裝後其頭部可與工件表面齊平。適用於各類金屬材料,部分型號甚至可用於不鏽鋼板。加強型螺柱具突起頭部設計,提供更優異的抗扭力與抗拉拔能力。另有專為盲孔設計的特殊螺柱,可實現隱藏式安裝。

  • 提供各種材料、表面設計、長度和變化
  • 螺紋尺寸從 M2.5 到 M10;也有粗螺紋

Overlay
白色背景上的PEM®自扣螺柱

PEM® 壓鉚高強度螺柱


白色背景上的 PEM® 自扣螺柱。

壓鉚螺紋螺柱,具有極高的抗扭轉和抗拉能力。

  • 類型:HFH、HFHS、HFHD 和 HFHDS
  • 提供多種材料、長度和變化

Overlay

白色背景上的 PEM® 自扣螺柱。

PEM® 螺柱(無螺紋)

PEM 壓鉚螺柱特寫無螺紋

此外,還有適用於金屬材料的無螺紋螺柱。這些可以用作定位或鎖定銷。

  • 提供多種材料、長度和變化

Overlay
PEM 壓鉚螺柱特寫無螺紋

PEM® 壓鉚螺柱(封閉型)

白色背景上的PEM壓鉚支柱,封閉型

壓鉚緊固件的支撐柱在安裝後,頭部側面是齊平的。無需額外的翻邊或焊接。它們適用於金屬材料,有時甚至適用於不銹鋼板。六角頭提供防扭保護。有特殊的支撐柱可用於盲孔,允許隱蔽安裝。

  • 提供各種材料、長度和變化
  • 螺紋尺寸M3、M4和M5,以及微型螺紋尺寸和各種通孔選項

Overlay
白色背景上的PEM壓鉚支柱,封閉型

PEM® 壓鉚螺柱(開放型)

白色背景上的PEM自扣式支撐柱特寫。

壓鉚緊固件用於壓入式齊平安裝。 它們可以壓入圓孔中,六角頭提供防扭保護。

  • 提供各種材料、長度和特殊設計
  • 螺紋尺寸 M3、M4 和 M5,以及微型螺紋尺寸和各種通孔選項

Overlay
白色背景上的PEM自扣式支撐柱特寫。
壓鉚緊固件支柱—提供多種型號以達到完美連接

PEM® 滾珠軸承緊固件

PEM滾子軸承緊固件的特寫,是傳統高摩擦滑動架的替代方案。

PEM® 滾珠軸承式緊固件為預組裝的滾輪元件,安裝簡便,是傳統高摩擦滑軌層架的理想替代方案。它們可省去昂貴的滑軌組件成本,是高效且具成本效益的解決方案。

  • 易於安裝和簡單設計,適用於空間有限的地方
  • 在引導和定位組件的同時支撐負載
  • 無需使用潤滑油或傳統滑軌常見的鬆動配件
  • 壓入式滾珠軸承緊固件可以輕鬆安裝到厚度僅為 1 毫米的金屬板的預沖孔或鑽孔中

Overlay
PEM滾子軸承緊固件的特寫,是傳統高摩擦滑動架的替代方案。

PEM® PreTect™ 螺紋遮蔽塞頭


PEM® PreTect™ 螺紋遮蔽塞在白色背景上。

螺紋遮蔽塞頭可在噴漆或粉末塗裝過程中提供更好的螺紋保護。使用後,最終用戶可以使用精細工具輕鬆移除這些塞頭。

  • 適用於標準壓鉚螺帽,提供多種螺紋尺寸和材料選擇
  • 耐熱溫度可達 250 ˚ C

Overlay

PEM® PreTect™ 螺紋遮蔽塞在白色背景上。

PEM® 壓鉚式固定面板螺絲

金屬PEM壓鉚自鎖面板螺絲的特寫鏡頭

壓鉚式固定面板螺絲分為有彈簧與無彈簧兩種形式,具備多樣化的固定與釋放方式,並提供不同的支撐面與螺絲長度選擇,適用於各種面板安裝需求。

  • 提供多種材料、長度和變化
  • 螺紋尺寸 M3、M4、M5 和 M6

Overlay
金屬PEM壓鉚自鎖面板螺絲的特寫鏡頭

PEM® Spacer

兩個PEM壓鉚緊固件在白色背景上

這類壓入式間隔柱適用於金屬材料,可用於「鑰匙孔型」安裝方式,讓元件能快速裝卸,提升組裝效率。

  • 材料:不銹鋼
  • 提供多種間隔柱長度

Overlay
兩個PEM壓鉚緊固件在白色背景上

PEM® SMT 螺帽

PEM壓鉚螺帽和膠帶PEM SMT螺帽條,專為印刷電路板安裝設計。

這類壓鉚螺帽採帶包裝,專為電路板(PCB)安裝設計。可選擇是否附有黏著點。PEM® SMT 螺帽可透過焊接方式安裝於有鍍層或無鍍層的孔中,有效避免損壞電路板的風險。

  • 材料:鍍錫鋼
  • 螺紋尺寸:M2、M2.5、M3、M4、M5

Overlay
PEM壓鉚螺帽和膠帶PEM SMT螺帽條,專為印刷電路板安裝設計。

PEM® SMT Spacers

白色背景上的PEM間隔柱和一條帶膠帶的PEM SMT間隔柱,設計用於印刷電路板安裝。

這些間隔件是膠帶封裝的,專為印刷電路板安裝而設計。與SMT螺帽一樣,它們可選擇有或沒有黏合點,並可通過焊接設置在鍍通孔和非鍍通孔中。此過程不會對印刷電路板造成損壞。

  • 材料:鍍錫鋼
  • 螺紋尺寸和設計:M3和通孔3.6至4.2

Overlay
白色背景上的PEM間隔柱和一條帶膠帶的PEM SMT間隔柱,設計用於印刷電路板安裝。

下載更多資訊

縮圖 PEM 目錄

PEM® 壓鉚緊固件目錄

在PEM®產品目錄中,查看壓鉚緊固件的產品與技術資訊。

4.1 MB | pdf