壓鉚技術

PEMSERTER® 壓鉚設備

使用原廠 PEMSERTER® 安裝設備,可靠地安裝 PEM® 壓鉚緊固件。對於既有的工業生產線,可使用 IN-DIE 送料系統,將 PEM® 緊固件自動供給至 PEMSERTER 進行壓合。

淺灰色背景上的藍色 PEMSERTER 壓入機和 PEMSERTER 模內進料車,右上角有 PEMSERTER 標誌。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。
用於壓鉚緊固件的藍色 PEMSERTER 4 壓入機

PEMSERTER® 4

具備壓力限制器的 PEMSERTER® 4 壓鉚機,可處理所有壓入力範圍達 53.4 kN 的 PEM® 壓鉚緊固件,適用於小量至中量的生產批次。操作此壓鉚機僅需一條最高 6 bar 的壓縮空氣管線。時間延遲閥(計時器)可確保壓鉚緊固件的最佳壓鉚效果,尤其適用於不鏽鋼板材。

使用轉塔式砧座(旋轉砧座)時,僅需數秒便能從一種螺牙尺寸切換到另一種。這些轉塔砧座可用於螺柱、隔離柱(standoffs)及螺帽。此外,轉塔砧座也能依照客戶元件需求進行改裝,以適用不同零件。

PEMSERTER® 4 的優勢

優勢

安全

操作人員的職業安全可透過機器的機械設計得到保障。

優勢

壓頭依自身重量下降,並由空氣閥門減緩速度。板材厚度與緊固件高度皆已預先設定。 只有當控制凸耳觸發球閥時,動力行程才會開始;此時,曲柄槓桿會執行最長 4 mm 的工作行程。

優勢

可調式

力道調整範圍為 1.8 – 53.4 kN。

優勢

力道可透過具快速洩壓閥的減壓器進行調整,並以 kN 指示器顯示。 內建的氣動計數器會記錄已執行的有效工作行程,因此可計算已安裝的緊固件數量。

優勢

可調整

停留時間(=壓力在壓植過程中維持的時間)。

優勢

這對於不鏽鋼等較硬的板材尤其重要。材料必須能流入壓鉚緊固件的倒鉤區。 只有在具備足夠的冷成形時間時,才能確保形成牢固的組裝。

優勢

定位輔助

雷射點能協助你找到正確的壓鉚位置。

優勢

將雷射瞄準在模具中心。當定位板材時,雷射點會精準顯示板材必須移動到哪裡才能對準模具。 這能節省時間與成本!

灰色的 PEMSERTER IN-DIE 進料車,可自動將壓鉚緊固件送入您的插入機器。

PEMSERTER® NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE 送料系統

PEMSERTER® IN-DIE 系統可讓你以高工業速度,自動將壓鉚件供給至壓合機中。搭配 NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE 送料推車,你可以將壓鉚螺帽、螺柱或隔離柱(standoff)送料至現有的壓鉚機,以進行單點或多點壓鉚。

PEMSERTER® IN-DIE 可提供完全可重複的製程,並具備持續監控功能。其採用附輪子的可移動推車設計,並具備穩定氣缸,可輕鬆在不同壓鉚機之間移動。將送料系統連接至壓鉚機所需時間不到 3 分鐘。系統配備料斗及一個或多個震動送料盤,可提供單一或多通道(最多 6 個通道)的送料選項。

PEMSERTER IN-DIE 自動送料系統的特寫,將壓鉚緊固件送至插入壓機。
PEMSERTER IN-DIE 送料車系統的控制面板
PEMSERTER IN-DIE 四線進料系統的特寫,將壓鉚螺帽、螺柱或間隔柱輸送至插入機器。
PEMSERTER IN-DIE NextGen 通用進料車的料斗、自動進料系統和進料軌道特寫。
PS | PEMSERTER NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART
Overlay

1

/5
PEMSERTER IN-DIE 自動送料系統的特寫,將壓鉚緊固件送至插入壓機。
  • PEMSERTER IN-DIE 自動送料系統的特寫,將壓鉚緊固件送至插入壓機。
  • PEMSERTER IN-DIE 送料車系統的控制面板
  • PEMSERTER IN-DIE 四線進料系統的特寫,將壓鉚螺帽、螺柱或間隔柱輸送至插入機器。
  • PEMSERTER IN-DIE NextGen 通用進料車的料斗、自動進料系統和進料軌道特寫。
  • PS | PEMSERTER NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART

PEMSERTER® IN-DIE 進料系統的優勢

  • 無需額外的工作步驟、處理時間或手動操作
  • 所需額外空間極小
  • 緊固件和進料技術來自單一來源
  • 緊固件可以在任何角度位置插入
  • 壓鉚工具幾乎無磨損且免維護
  • 整合式插入過程的製程監控
  • 可快速、輕鬆地將進料設備轉換為不同的螺紋尺寸或從螺帽轉換為螺柱
  • 安裝過程由感測器單獨監控
  • 透過三色 LED 燈顯示狀態

下載更多資訊

縮圖 Haeger 和 PEMSERTER 宣傳冊

Haeger® 與 PEMSERTER® 手冊

想了解更多產品資訊與詳細規格,請參閱產品型錄。

1.7 MB | pdf