將您的 CNC 3D 數據上傳到線上平台,獲取即時報價和交期。數據可立即得到處理、分析,並可直接投入生產。Bossard 為您提供成品 CNC 原型和小批量生產,方便您的產品需求。
將您的 CNC 3D 數據上傳到線上平台,獲取即時報價和交期。數據可立即得到處理、分析,並可直接投入生產。Bossard 為您提供成品 CNC 原型和小批量生產,方便您的產品需求。

高效
您將立即收到產品報價及交期。
多功能性
我們提供多種材料的 CNC 車削和銑削零件。
準確性
我們根據您的圖紙數據和規格提供和生產。
可靠性
可信賴的承諾。
可規劃性
您知道您的產品何時以什麼價格到達。
生產在現代化的 4 軸和 5 軸 CNC 加工中心上進行,從而在規定的期限和合理的成本內實現最高品質的結果。
材料組合包括最常見的可加工鋼、有色金屬和塑料以及各種特殊鋼。此外,我們為每種材料提供一系列不同的塗層和表面處理。如果既有的加工選項不符合您的需求,RMS 的支援團隊很樂意根據您的需求為您提供報價。
使用 RMS,我們可以即時計算您的產品原型和最小批量,並在所需期限內製造您的 CNC 零件。對於批量產品,我們很樂意在短時間內為您提供報價。