Công cụ tính & Bộ chuyển đổi

Thiết kế mũi khoan mồi cho vít tạo ren hệ mét

Xem xét kích thước và vật liệu của vít để xác định kích thước lỗ vít khuyến nghị cho vít tạo ren hệ mét. Các loại vật liệu khác nhau có thể yêu cầu kích thước mũi khoan mồi khác nhau nhằm đạt hiệu suất tối ưu.


Một người đàn ông sử dụng công cụ thông minh để vặn vít vào nhôm.

Bắt đầu tính toán dựa trên tiêu chuẩn DIN 7500-2

Khoan lỗ cho kim loại đúc

Mô hình sử dụng

  1. t1 [mm]: vạt cạnh, mang lại lợi thế cho kim loại đúc khuôn bằng cách tăng cường độ bền cho trục, định tâm vít, ngăn ngừa vật liệu bị cong vênh, và thích ứng với chiều dài vít tiêu chuẩn tiết kiệm chi phí.
  2. t2 [mm]: phần bề mặt chịu lực của lỗ ren, góc nghiêng α tối đa 1°
  3. t3 [mm]: độ dài khớp ren cho lỗ ren, góc nghiêng α tối đa 1°