Klauke® EK 60UNVCFM - Akkuhydraulisches Universalwerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 6-300 mm²

BN 27774
Produktbild von Klauke® EK 60UNVCFM - Akkuhydraulisches Universalwerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 6-300 mm²
  1. Produktbild von Klauke® EK 60UNVCFM - Akkuhydraulisches Universalwerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 6-300 mm²
Overlay
Produktbild von Klauke® EK 60UNVCFM - Akkuhydraulisches Universalwerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 6-300 mm²

Klauke® EK 60UNVCFM - Akkuhydraulisches Universalwerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 6-300 mm²

BN 27774
Merkmale zur Produktanwendung
Werkstoff
Mehrere Materialien
Produktlinie
EK 60UNVCFM
Marke
Klauke®
Anwendungshinweise
UN-Nummer
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Presskraft 60 kN
  • Hub / Öffnungsweite 42 mm
  • Presszeit 3 s bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
  • Akkuspannung 18 V
  • Akkukapazität 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
  • Akkuladezeit ca. 36 min.
  • Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
  • Stanzleistung bis Ø 64 mm rund; bis 92 x 92 mm Quadrat
  • Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen
  • Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem Werkzeug erledigt werden können
  • Schnelles Arbeiten durch 2-Stufen Hydraulik
  • Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und Klauke Link® App
  • Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
  • Universalkopf aufklappbar, drehbar
  • Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
  • LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
  • 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
  • Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang (Pressen oder Schneiden)
  • Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Sicherheitshinweise

UN-Nummer

UN-3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN oder LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)

Transport und Lagerung

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.

Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.

Lieferumfang

1 Akkuhydraulisches Universalwerkzeug

1 Akku RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)

1 Ladegerät LGL1 für 18 V Li-Ion Akkus, 230 V

1 Adapter UA22 für Presseinsätze der Serie 22

1 Kunststoffkoffer KK120UNVNG

1 Betriebsanleitung

Varianten