TUBTARA® UFX (UT/FESG) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, geschlossen

BN 5860
Overlay

1

/2

TUBTARA® UFX (UT/FESG) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, geschlossen

BN 5860
Kopfform
Senkkopf
Marke
TUBTARA®
Produktlinie
UFX (UT/FESG)
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
verzinkt

Beschreibung

Produktmerkmale

Technische Informationen: Download (PDF)

Montage

Bei Verwendung von Senkkopfmuttern ist eine einwandfreie 90° Ansenkung erforderlich.

Der Senkkopf soll nach der Montage min. 0,1 mm vorstehen, damit das aufliegende Werkstück durch das Anziehen der Schraube fest auf den Überstand des Kopfes gedrückt wird und somit ein Mitdrehen der Blindnietmutter verhindert.

Varianten

CAD