Beschreibung
Produktmerkmale
Hutmutter: Polyamid PA 6 V-0
Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
Membran: Polytetrafluorethylen PTFE
Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-0
O-Ring: Chloroprenkautschuk CR
Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
Grosser Dicht- und Klemmbereich
Zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro- und Elektronik-Gehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen
Konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks
Schwarze Ausführung UV- und Witterungsbeständigkeit
Wassereintrittspunkt > 0,2 bar (für die Membran)
Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
Schutzart: IP66 / IP68 0,2 bar (30 min.)
Zusätzliche Informationen
Die Membran hat keine Funktion, wenn sie durch Staub blockiert und/oder unter Wasser getaucht ist.