Beschreibung
Produktmerkmale
- Biegelastwechsel: sehr gut
- Belastbarkeit: 120 N / 50 mm
- Schlagfestigkeit: 4 Joule bei-18 °C, 4 Joule bei +20 °C
- Werkstoff erfüllt höchste Ansprüche an das Brandverhalten UL 94 V-0
- Geeignet für Schienenfahrzeuge und öffentliche Einrichtungen
- Temperaturbereich statisch: -30 °C ... 105 °C (+150 °C kurzzeitig)
- Beständigkeit gegen: Alkohol, Fette, Mineralöle, Dieselkraftstoffe, Benzin
- Halogenfrei
Zusätzliche Informationen
Prüfnorm: EN 45545-2 HL2 nach Anforderungen R22, HL3 nach Anforderungen R23.