Beschreibung
Produktmerkmale
- Flexible Ausführung
- Biegelastwechsel: gut
- Temperaturbereich: -40 °C ... +120 °C (+150 °C kurzzeitig)
- Beständig gegen: Alkohole, Fette, Mineralöle, Benzin, Dieselkraftstoffe
- Halogenfrei
Zusätzliche Informationen
Um die günstigsten Materialeigenschaften der Polyamid-Wellrohre zu gewährleisten, wird eine Lagerung unter folgenden Bedingungen empfohlen: Lagertemperatur: +20 °C +/- 5 °C, Luftfeuchtigkeit: 55 bis 75 %.