REIKU® PURRB - Kabelschutz-Wellrohre hochflexible Version

BN 22635
Produktbild von REIKU® PURRB - Kabelschutz-Wellrohre hochflexible Version
  1. Produktbild von REIKU® PURRB - Kabelschutz-Wellrohre hochflexible Version
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von REIKU® PURRB - Kabelschutz-Wellrohre hochflexible Version
Overlay

1

/2
Produktbild von REIKU® PURRB - Kabelschutz-Wellrohre hochflexible Version
  • Produktbild von REIKU® PURRB - Kabelschutz-Wellrohre hochflexible Version
  • Technische Zeichnung mit Maßen von REIKU® PURRB - Kabelschutz-Wellrohre hochflexible Version

REIKU® PURRB - Kabelschutz-Wellrohre hochflexible Version

BN 22635
Marke
REIKU®
Produktlinie
PURRB
Werkstoff
Thermoplastisches Polyurethan
Farbe
schwarz
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Mittlere Ausführung, Roboterschlauch
  • Biegelastwechsel: sehr gut
  • Belastbarkeit: < 125 N / 50 mm
  • Schlagfestigkeit: 8 Joule
  • Temperaturbereich dynamisch: -20 °C ... +90 °C
  • Temperaturbereich statisch: -30 °C ... +90 °C
  • Beständig gegen: Säuren und Basen, Öle, Fette, Glyzerin, Glykol
  • Halogenfrei

Varianten