JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz

BN 22085
Overlay

1

/2

JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz

BN 22085
Marke
JACOB®
Produktlinie
FAVORIT
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Farbe
lichtgrau RAL 7035

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Druckschraube: Polyamid PA 6 GF30
  • Zugentlastungsschelle: Polyamid PA 6 GF30
  • Schraube/Mutter: INOX
  • Druckring: Polyethylen PE-HD
  • Dichtring: SBR/NBR
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 GF30
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Sehr hohe Zugentlastung und Biegeschutz
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +80 °C
  • Schutzart: IP55

Varianten

CAD