Beschreibung
Produktmerkmale
- Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
- Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich, Dichtbereich und Hutmutterabessungen sind identisch mit der PERFECT Pg-Serie 50.00xx PAzzzz, montagefreundlich
- Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
- Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
- Schutzart: IP68 - 5 bar