JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, aus selbstverlöschendem Polyamid

BN 22072
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, aus selbstverlöschendem Polyamid

BN 22072
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffausführung
PA 6
Anwendungshinweise

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-0
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-0
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Für höchste Ansprüche an das Brandverhalten
  • Polyamid-Werkstoff erfüllt UL94V-0
  • Integrierte Zugentlastung
  • Grosser Dicht- und Klemmbereich
  • Montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP68

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL 514B UL/CSA-File: E140310 DNV-GL Zertifikat: TAE000037X Alle aufgeführten Artikel - sind gemäss EN 45545-2, Kapitel 4.5 "Nicht gelistete Komponenten" mit - exponierten Flächen ≤ 0,20 m2, Einsatzort innen, R22 - exponierten Flächen ≤ 0,20 m2, Einsatzort aussen, R23 - haben gemäss EN 45545-2, Kapitel 4.3.2, Regel 1 gesamte, brennbare Massen der Komponenten < 100 g für gruppierte Komponenten im Innenbereich bzw. < 400 g für gruppierte Komponenten im Aussenbereich

Varianten

CAD