JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz für speziell profilierte AS-i Bus-Leitung 2 x AS-i Bus-Leitung

BN 22077
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz für speziell profilierte AS-i Bus-Leitung 2 x AS-i Bus-Leitung

BN 22077
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Ausführung
2 x AS-i Bus-Leitung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichteinsatz: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Dichteinsatz für speziell profilierte AS-i (Aktuar-Sensor-Interface) Bus-Leitung
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP65

Varianten

CAD