JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz ohne Bohrung

BN 22078
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz ohne Bohrung

BN 22078
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffausführung
PA 6

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2

  • Dichteinsatz: TPE/TPS

  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2

  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423

  • Dichteinsatz ohne Bohrung, Einsatz als Reserve-Kabelverschraubung oder als Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit, Dichteinsatz eignet sich zum selbst Bohren von individuellen Durchgangslöchern

  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)

  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)

  • Schutzart: IP65

Varianten

CAD