JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel

BN 22247
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel

BN 22247
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffausführung
PA 6

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichteinsatz: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP65, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatz und die Kabeldurchmesser nahezu identisch sind

Varianten

CAD