JACOB® - Winkelkabelverschraubungen 90° mit metrischem Gewinde und Druckschraube

BN 22090
Overlay

1

/2

JACOB® - Winkelkabelverschraubungen 90° mit metrischem Gewinde und Druckschraube

BN 22090
Marke
JACOB®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Farbe
lichtgrau RAL 7035

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Druckschraube: Polyamid PA 6 GF25
  • Druckringe: Stahl, verzinkt
  • Dichtring: SBR/NBR, ausschneidbar
  • Winkel: Polyamid PA 6
  • Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumasse
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP55

Montage

Der maximale Klemmbereich ist abhängig von der Kabel- und Montageart.

Varianten

CAD