Rip-Lock™ - Sicherungsscheiben mittlere Ausführung

BN 20695
Overlay

1

/2

Rip-Lock™ - Sicherungsscheiben mittlere Ausführung

BN 20695
Marke
Rip-Lock™
Werkstoff
Federstahl
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/ TL/480h/C TL: CresaCoat® C 313 Silver

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Die Trockenbeschichtung CresaCoat® ist ein nicht elektrolytisch aufgebrachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen Korrosionsschutz.

Spezielle Merkmale wie z.B. Reibwerte können auf Anfrage als spezielles Abnahmeprüfzeugnis dokumentiert werden.

Für Verbindungselemente mit tribologischer Beschichtung sind vorgängig die Bedürfnisse zwingend abzuklären, insbesondere ist eine Validierung der Reibwerte bei Nennabmessungen > M12 erforderlich!

Varianten

CAD