Beschreibung
Produktmerkmale
- Mitnahme: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
- Haltefunktion für optimales Ansetzen und Festdrehen von Innensechsrund/Torx®-Schrauben. Das konische Torx® „HF“-Profil hält alle Innensechsrund/Torx®-Schrauben zuverlässig fest.
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Grösse
- Sie sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie SPAX T-STAR plus Schrauben.
- Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet zum Halten von langer und schwerer Schrauben.
Montage
Lieferumfang
Kunststoff Bit-Check, 12-teilig, mit
1 Stk. Halter
mit Haltefunktion und Take it easy tool finder:
1 Stk TX 10 x 25 mm
1 Stk. TX 15 x 25 mm
1 Stk. TX 20 x 25 mm
2 Stk. TX 25 x 25 mm
1 Stk. TX 30 x 25 mm
mit Haltefunktion:
1 Stk. TX 40 x 25 mm
mit Take it easy tool finder:
1 Stk. TX 20 x 25 mm
1 Stk. TX 25 x 25 mm
1 Stk. PZ 1 x 25 mm
1 Stk. PZ 2 x 25 mm