Accélérez la numérisation de votre production avec Smart Factory Assembly
Smart Factory Assembly est une plateforme de pointe conçue précisément pour rationaliser vos opérations d'assemblage. Avec notre plateforme, ELAM Solutions, exploitez la puissance des appareils connectés, la collecte de données en temps réel, la traçabilité, la flexibilité et la personnalisation sur mesure. Notre solution complète s'adresse à une variété d'industries, telles que l'industrie générale, la sous-traitance, le médical/laboratoire, l'ingénierie mécanique, les systèmes hydrauliques et pneumatiques et plus encore. Les PME en particulier bénéficient de l'expertise en matière d'innovation manufacturière en découvrant une manière nouvelle et pragmatique de numériser leur production.
Comment vous bénéficiez d'une solution unique
Références internationales
 
 
 



Références PME
 
 
 



1. Instructions de travail numériques et intelligentes
La visualisation des étapes d'assemblage réduit considérablement la formation du personnel et son exposition à différents travaux d'assemblage. Les erreurs d'assemblage peuvent être pratiquement réduites à 0.
Qu'il s'agisse de nouveaux employés, de nouveaux processus de production ou de petites tailles de lots / de lots de commandes différentes - les étapes de montage sont exécutées efficacement et correctement grâce aux instructions graphiques étape par étape. Les étapes de travail sont automatiquement documentées.
Les instructions de montage numériques sont créées par vos soins ou générées automatiquement à partir de la commande du client grâce à l'intégration ERP. La création centralisée des instructions interactives permet de réduire considérablement la complexité des variations de produits et d'apporter des modifications de manière efficace.

Avantages :
- Simuler et tester les flux de travail
- Réduire les erreurs dans le processus d'assemblage
- Aider les opérateurs débutants et les professionnels du support à l'aide de consignes claires
- Augmenter la productivité et optimiser les processus
- Intégrez une logique dans votre flux de travail en vous basant sur les commentaires des opérateurs
2. Appareils connectés pour une plus grande fiabilité des processus et la collecte de données
La fiabilité des processus et la collecte de données précises sont les piliers de la réussite. Avec notre solution Smart Factory Assembly, nous vous apportons la puissance des appareils connectés qui non seulement renforcent la fiabilité de votre processus de production, mais recueillent également des données essentielles pour une prise de décision éclairée. Cette approche axée sur les données vous permet d'identifier les points de blocage, d'optimiser les flux de travail et de faire des choix stratégiques pertinents.
Imaginez un scénario dans lequel votre chaîne de montage communique de manière transparente avec des outils et des dispositifs intelligents, créant ainsi un réseau harmonisé qui fonctionne avec précision. Notre solution intègre ces appareils et veille à ce qu'ils fonctionnent de manière cohérente afin d'éliminer les erreurs, de minimiser les temps d'arrêt et d'améliorer l'efficacité globale.
Avantages:
- Fiabilité maximale du processus
- Paramétrage correct des outils en fonction de la commande
- Large gamme d'intégrations d'appareils standardisés plug-and-play
- Automatisation de la collecte des données et des étapes d'assemblage
- Possibilité d'intégrer n'importe quel appareil intelligent
- Installation plus rapide des postes de travail
3. Traçabilité et transparence grâce à un tableau de bord de la qualité et des opérations
Avec Smart Factory Assembly, vous pouvez évaluer et visualiser toutes les données de production pour une efficacité maximale, depuis les postes de travail individuels jusqu'à l'ensemble du processus de production. Les indicateurs de qualité et toutes les procédures possibles sont stockés dans la base de données et accessibles à tout moment, fournissant une base validée pour les valeurs de production.