Flächenpressung

 

Inhalt:
Richtwerte für Grenzflächenpressung bei verschiedenen Werkstoffen
Nach VDI 2230
Flächenpressung unter dem Kopf einer Sechskantschraube
nach DIN 931/933 (ISO 4014/4017) mit Regelgewinde
Flächenpressung unter dem Kopf einer Zylinderschraube mit Innensechskant / Innensechsrund
nach DIN 912 (ISO 4762/14579) mit Regelgewinde
Flächenpressung unter dem Schraubenkopf
Anleitung für die Anwendung von flachen Scheiben bei Schrauben und Muttern
nach ISO 887

Download