Höchste Präzision für Kunststoff-Werkstoffe

Kunde und Anforderung

Unser Kunde JVP Praha a.s. hat sich auf die Herstellung von Kunststoff-Bauteilen durch Vakuumverformung spezialisiert. Heute stellt JVP Praha nicht nur Kunststoff-Teile, sondern auch gebrauchsfertige Baugruppen aus Kunststoff, beispielsweise für Traktor-Motorhauben her.

 

                            

 

In der Vergangenheit wurde eine Kombination aus Sechskantschrauben sowie Fächer- und Unterlagscheiben für die Befestigung der Metallverstrebung von Traktor-Motorhauben verwendet. Zudem wurde für eine zusätzliche Sicherung Gewindekleber verwendet.

Der Kunde trat mit Bossard in Kontakt, da er sich eine Lösung für kürzere Montagezeiten und eine gleichzeitige Qualitätsverbesserung wünschte.

Lösung

Daraufhin entwickelte Bossard eine individuelle Sechskantschraube mit Sperrzahn- Unterlagscheibe und selbstsichernder Nylon-Fleckbeschichtung.

Kundenvorteile

Mit dieser neuen kundenspezifischen Lösung konnten sowohl Material- als auch Arbeitskosten gesenkt werden. Zudem war es JVP Praha möglich, seine Produktivität der Montagelinie zu erhöhen.