EN DE FR IT

Sweden

EN

Global

EN

Gewindeeinsätze

Gewindeeinsätze sorgen für präzise, robuste und verschleissfeste Muttergewinde in Werkstücken aus Leichtmetall, Kunststoff und anderen Werkstoffen mit einer geringen Scherfestigkeit. Defekte Gewinde können mit Gewindeeinsätzen schnell und kosteneffektiv ersetzt werden. Je nach Anwendung stehen verschiedene Arten von Gewindeeinsätzen zur Verfügung:

  • Drahtgewindeeinsätze
  • Selbstschneidende Gewindeeinsätze
  • Hochbelastbare Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen
  • Gewindeeinsätze zum Einpressen, Einschneiden und zum Umspritzen.

Ausserdem empfehlen wir die speziellen Befestiger von bigHead für Verbundwerkstoffe. bigHead Befestiger verfügen über einen speziell konstruierten Kopf, der mit einem entsprechenden Verbindungsstück wie beispielsweise einer Buchse oder eines Bolzens verschweisst wird. Auf Anfrage prüfen wir auch gerne ein kundenspezifisches Vebindungsstück.  

 

Wir liefern Gewindeeinsätze verschiedener Marken, darunter:

AMECOIL®


Gewindeeinsätze

BancLok®


Spreiz-Gewinde-Einsätze

 bigHead

Befestiger für Leichtbau und Verbundstoffe

Ensat®


Gewindeeinsätze
 Fasteks
Gewindeeinsätze

 Keenserts

Hochfeste Gewindeeinsätze

 Rampa

Einschraubmuttern

 Recoil

Drahtgewindeeinsätze

Tappex 

Gewindeeinsätze aus Messing, Stahl und Edelstahl

 

Die hier aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.