Wir sind ein innovatives und international tätiges Handelsunternehmen im Bereich der Verbindungstechnik mit Hauptsitz in Zug. Entscheide dich für Bossard als Arbeitgeberin und profitiere von attraktiven Anstellungsbedingungen. Zur Ergänzung unseres Teams in der Auftragsbearbeitung suchen wir eine Persönlichkeit als
Mitarbeiter:in für die Kommissionierung in der Auftragsbearbeitung 100% (all genders)
In dieser Funktion unterstützt du unser Technologie- und Logistikcenter tatkräftig. Du kommissionierst am Sorter (ähnlich einer Fliessbandarbeit) und stellst unsere Kundensendungen unter Einhaltung der Deadlines zusammen. Du stellst, zusammen mit deinem Team, den Leistungsstandard sicher.
Deine Aufgaben
- Kommissionieren, etikettieren und verpacken von Kundensendungen an den Sortern
- Erstellen von versandfertigen Postpaketen
- Periodisches Auffüllen von Verbrauchsmaterial am Arbeitsplatz
- Sachgerechte Entsorgung von Abfällen
- Bei Auslastungsschwankungen ist die Bereitschaft zur Rotation, innerhalb der Logistikabteilungen, z.B. in der Postpackerei, eine Voraussetzung
- Einhaltung der Arbeitsabläufe, Systemvorschriften, Sicherheitsmassnahmen
- Stetige Kommunikation mit den Gruppenleitern
Dein Anforderungsprofil
- Erfahrung in der Logistik
- SUVA-anerkannter Staplerausweis von Vorteil
- PC- und MS-Office-Anwenderkenntnisse
- Sehr gute Deutschkenntnisse, Englisch von Vorteil
- Zuverlässige, teamfähige Person sowie eine klare und deutliche Ausdrucksweise
- Robuste körperliche Verfassung & Belastbarkeit
- Hohe Bereitschaft zur Ausführung von wiederkehrenden Aufgaben
- Arbeiten im Stehen ist für dich kein Problem
Bist du eine selbstbewusste, durchsetzungsstarke Persönlichkeit und suchst eine abwechslungsreiche Arbeitsumgebung in einer vielseitigen Branche? Dann freut sich Dominik Udovicic, 041 749 61 16 auf deine schriftliche Bewerbung via unserem Online-Formular. Bei weiteren Fragen steht dir Daniel Anderegg, Abteilungsleiter Auftragsbearbeitung unter der Telefonnummer +41 41 749 63 83, zur Verfügung.