Technologie de fixation

Power Elements : une introduction aux connecteurs PCB haute intensité

Courants élevés, espaces limités, normes strictes – les PCB modernes exigent plus. Les éléments de puissance sont la solution. Découvrez les connecteurs haute intensité et ce que les ingénieurs doivent savoir pour une intégration fiable.

Carte de composants électroniques avec éléments d'alimentation et effets de foudre.

Que sont les éléments de puissance – et pourquoi sont-ils essentiels dans l'électronique de puissance moderne ?

Les éléments de puissance sont des composants matériels de PCB robustes et à faible résistance qui combinent une interface électrique (comme un goujon ou une douille filetée, une prise/boulon enfichable ou un panier à lamelles) avec un ancrage mécanique sur une carte de circuit imprimé (PCB). Cette double fonction permet aux ingénieurs d'acheminer des courants élevés directement dans ou à travers le PCB tout en fournissant simultanément des points de montage pour des composants externes tels que des cosses de câble. Ainsi, ils permettent des connexions fil-à-carte, carte-à-carte et composant-à-carte pour des courants élevés et des charges mécaniques.

Les éléments de puissance permettent des connexions fil-carte, carte-carte et composant-carte pour des courants élevés et des charges mécaniques.

Power Elements

Cas d'usage des éléments de puissance

Les cas d'usage typiques des éléments de puissance incluent la terminaison de cosses de câble, le montage de fusibles MIDI/Mega ou de relais haute intensité, ainsi que la fourniture de supports mécaniques pour des dispositifs lourds tout en protégeant le PCB des contraintes. Selon la géométrie, le matériau, la méthode de terminaison et la disposition, les éléments individuels supportent des centaines d'ampères et peuvent atteindre jusqu'à 1 000 A dans des conceptions qualifiées.

Voiture électrique en charge à une borne de recharge en ville.

Industries où les éléments de puissance sont essentiels

Les éléments de puissance ne sont pas des composants de niche – ils sont essentiels dans de nombreuses industries. Voici quelques exemples d'applications clés :

  • Automobile et électromobilité (onduleurs de véhicules électriques, chargeurs embarqués, BMS, DC/DC, unités électriques centrales, infrastructure de recharge) : Ces applications nécessitent des courants élevés, une résistance aux vibrations et une maintenabilité pour les fusibles/relais.
  • Énergies renouvelables (onduleurs solaires/éoliens, stockage d'énergie) : Dans les systèmes d'énergies renouvelables, les éléments de puissance assurent une distribution de courant élevé et une protection réparable sur site sur les PCB de puissance.
  • Automatisation industrielle et électronique de puissance (variateurs, onduleurs, alimentations haute tension) : Ici, les éléments de puissance offrent des connexions robustes et un support mécanique pour les composants lourds.
  • Ferroviaire, aérospatial, tout-terrain et machines lourdes : Dans les environnements difficiles et les environnements à chocs/vibrations élevés, les éléments de puissance sont recherchés grâce à leur robustesse et leur protection contre les contacts/torsions.

Différentes technologies d'assemblage

Il existe différents types d'éléments de puissance qui peuvent être distingués par technologie d'assemblage. Habituellement, ils sont regroupés en trois grandes familles de terminaison :

  1. Press-fit : Les éléments de puissance press-fit permettent des joints étanches aux gaz, sans soudure, avec une robustesse mécanique élevée.
  2. Soudés (SMT, THT, THR) : Les éléments de puissance soudés conviennent à l'assemblage en grand volume. Le THR combine des trous traversants avec le refusion.
  3. Zones press-fit hybrides sont utilisées pour optimiser à la fois le support de couple et la transmission de puissance.
Deux éléments de fixation d'alimentation stylisés en lignes noires et bleues symbolisant des connecteurs PCB haute intensité.

Acheter des éléments d'alimentation

Vous recherchez des éléments fonctionnels ? Découvrez un aperçu de notre gamme de produits ici et achetez directement en ligne.

Aller à la boutique en ligne

Défis dans l'intégration des éléments de puissance (et comment les relever)

Bien que les éléments de puissance soient des éléments d'assemblage robustes et fiables, leur performance dépend d'une ingénierie précise et d'une discipline de processus. Voici quelques-uns des défis les plus courants auxquels les ingénieurs sont confrontés avec les éléments de puissance. Chacun des domaines suivants peut influencer directement la fiabilité à long terme, la performance électrique et la stabilité mécanique.

Gros plan d'un PCB noir avec des éléments d'alimentation MTCON, trois déjà pressés, un encore à assembler

1. Gestion thermique et déclassement du courant

La capacité de courant réelle d'un élément de puissance dépend de divers facteurs, tels que la disposition (surface/couches de cuivre), le flux d'air, la géométrie de l'élément et le couple de serrage. Un cuivre insuffisant ou une conception thermique inadéquate peut produire des points chauds qui dégradent les performances au fil du temps. Pour éviter cela, les courbes de déclassement fournies par les fabricants doivent être suivies de près.

2. Mécanique de pressage et conception de PCB

La technologie de pressage offre une fiabilité exceptionnelle, mais uniquement lorsque le PCB est fabriqué selon des spécifications précises. Les exigences clés incluent le respect du diamètre de perçage exact et du diamètre de trou final, l'assurance d'un placage contrôlé et le respect de la plage de force de pressage définie pour l'élément.

3. Couple et charges mécaniques

Les éléments de puissance avec interfaces filetées doivent être installés en utilisant le couple de serrage correct pour garantir à la fois la performance électrique et la sécurité mécanique. Chaque taille de filetage a une plage de couple admissible définie, selon la série et la conception. Un couple excessif risque le décollement du pad ou l'endommagement du fût, tandis qu'un couple insuffisant réduit la zone de contact. Utilisez des protections anti-torsion/contact lorsque des cosses adjacentes risquent un court-circuit.

4. Chocs, vibrations et étanchéité environnementale

L'une des forces de la technologie press-fit est son excellente résistance aux chocs et aux vibrations, ce qui la rend bien adaptée aux environnements VE, industriels ou ferroviaires. Cependant, atteindre une fiabilité totale dans des conditions difficiles nécessite des considérations de conception supplémentaires. Les ingénieurs peuvent avoir besoin d'utiliser des géométries anti-rotation qui empêchent l'élément de tourner pendant le serrage, d'incorporer des protections anti-torsion ou anti-contact pour éviter les courts-circuits accidentels lorsque des cosses de câble adjacentes pourraient bouger, ou de sélectionner des matériaux de placage résistants à la corrosion pour les environnements à forte humidité, exposition au sel ou contamination chimique.

Un aperçu de nombreux éléments d'alimentation MTCONNECTIVITY différents étalés sur un fond blanc.

5. Capacité du processus et qualité

La technologie de pressage nécessite des outils d'insertion contrôlés et une surveillance de la force. Pour les variantes SMT et THR, l'assemblage nécessite une coplanarité et un profilage thermique pour les pièces lourdes. Pour valider le rendement et la fiabilité à long terme, de nombreux fabricants recommandent de réaliser des études de plan d'expériences (DOE) au début du processus de développement.

6. Conformité réglementaire et durabilité

Enfin, les exigences réglementaires telles que RoHS et REACH poussent de plus en plus les fabricants à utiliser des matériaux sans plomb, à adopter des systèmes de revêtement respectueux de l'environnement et à abandonner les alliages traditionnels contenant du plomb. Tenez compte de ces réglementations dès la phase de conception pour éviter des restrictions matérielles inattendues ou la nécessité de reconceptions coûteuses ultérieurement.

Dernières tendances en matière d'éléments de puissance

Les développements actuels dans la technologie des éléments de puissance sont façonnés par l'augmentation des exigences de performance, les objectifs de durabilité et la poussée vers une électronique de puissance plus compacte. Les contacts haute intensité sans plomb deviennent de plus en plus importants alors que les fabricants s'efforcent de répondre aux exigences RoHS sans compromettre les performances électriques ou mécaniques.

La capacité haute tension et la sécurité gagnent également en pertinence, avec des notes d'application mettant de plus en plus en évidence l'isolation, la protection contre les contacts et la conformité aux exigences de ligne de fuite et de distance d'isolement pour les systèmes VE et d'énergie renouvelable de nouvelle génération. En parallèle, les fournisseurs introduisent des géométries press-fit avancées, telles que des zones hybrides flexibles-plus-massives, pour réduire les contraintes sur le PCB, s'adapter aux variations de tolérance des trous et améliorer la fiabilité globale du processus.

Enfin, la tendance vers l'activation numérique s'accélère. Des bibliothèques CAD complètes, des modèles 3D et des outils de configuration en ligne permettent aux ingénieurs d'intégrer plus rapidement et plus facilement les éléments de puissance dans leurs conceptions.

Éléments de puissance : points clés à retenir

Les éléments de puissance sont des blocs de construction indispensables pour des architectures de PCB haute intensité sûres et maintenables sur les marchés VE, des énergies renouvelables et industriels. Ils combinent des chemins de courant à faibles pertes avec une robustesse structurelle et des schémas de connexion adaptés au terrain. Les portefeuilles modernes répondent à la conformité (sans plomb), à l'efficacité des processus (press-fit, THR) et aux géométries optimisées.

Parlons des éléments de puissance

Que vous ayez besoin d'aide pour le déclassement, l'optimisation de la disposition ou le choix du bon élément d'alimentation pour votre application, notre équipe se fera un plaisir de vous aider.

Femme en tenue professionnelle tenant une vis dans sa main

Contactez-nous

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.