Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole

BN 27705
Image du produit de Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole
  1. Image du produit de Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole
  2. Dessin technique avec dimensions de Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole
Overlay

1

/2
Image du produit de Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole
  • Image du produit de Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole
  • Dessin technique avec dimensions de Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole

Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole

BN 27705
Marque
Klauke®
Ligne de produit
MS
Matière
Copper
Surface
tin-plated
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Annealed material optimises material and crimping properties
  • Reliable assignment owed to item designation on the cable lug

Informations complémentaires

Test standard: EN 13600, For multi-stranded round conductors, e.g. to DIN EN 60228 Cl. 2, For pre-rounded multi-stranded sector shaped conductors, Ideal cable lug for control cabinet construction, In combination with EKM 60 ID suitable for fine-stranded conductors, To DIN EN 61373 class 1B vibration-tested.

Variantes

Adéquat à cette fin