Klauke® ES 32FCFM - Outil de coupe hydraulique à batterie à accu Makita plage de coupe max. Ø 32 mm

BN 27796
Image du produit de Klauke® ES 32FCFM - Outil de coupe hydraulique à batterie à accu Makita plage de coupe max. Ø 32 mm
  1. Image du produit de Klauke® ES 32FCFM - Outil de coupe hydraulique à batterie à accu Makita plage de coupe max. Ø 32 mm
Overlay
Image du produit de Klauke® ES 32FCFM - Outil de coupe hydraulique à batterie à accu Makita plage de coupe max. Ø 32 mm

Klauke® ES 32FCFM - Outil de coupe hydraulique à batterie à accu Makita plage de coupe max. Ø 32 mm

BN 27796
Caractéristiques d’application du produit
Matière
Plusieurs matériaux
Ligne de produit
ES 32FCFM
Marque
Klauke®
Notes on use
Numéro ONU
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Force de coupe 15 kN
  • Temps de coupe de 8 s à 10 s (selon l’épaisseur du matériau)
  • Tension de l'accu 18 V
  • Capacité de l'accu 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Temps de charge de l'accu env. 15 min.
  • Température ambiante -10 °C ... +40 °C
  • Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
  • Tête ouverte, orientable
  • Tête de presse réduite - idéale pour les espaces réduits critiques
  • Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
  • Travail sans fatigue grâce à son faible poids propre
  • Éclairage à LED de l'espace de travail
  • Simple et sûr : retour automatique à la fin du cycle de travail
  • Butée de recul manuelle (MRS) pour un travail efficace
  • Toujours prêt à l’emploi grâce à l’affichage de l’état de charge et de service
  • L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
  • Adapté aux câbles en cuivre à brins fins et très fins

Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Consignes de sécurité

Numéro ONU

UN-3481 PILES AU LITHIUM-ION CONTENUES DANS L'ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC L'ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium-ion polymère)

Transport et stockage

La manipulation, le transport et l’utilisation corrects de produits alimentés par batterie nécessitent une connaissance des lois applicables.

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation

Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.

Les transports s'effectuent selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.

Contenu de la livraison

1 Outil hydraulique de coupe alimenté par batterie

1 Batterie RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li‑Ion (27 Wh)

1 Chargeur LGL1 18 V pour batteries Li‑Ion, 230 V

1 Mallette rigide en plastique KK50NG

1 Manuel d’instructions

Variantes