STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Outil à accu pour boulons à sertir

BN 56362
Image du produit de STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Outil à accu pour boulons à sertir
  1. Image du produit de STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Outil à accu pour boulons à sertir
  2. Dessin technique avec dimensions de STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Outil à accu pour boulons à sertir
Overlay

1

/2
Image du produit de STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Outil à accu pour boulons à sertir
  • Image du produit de STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Outil à accu pour boulons à sertir
  • Dessin technique avec dimensions de STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Outil à accu pour boulons à sertir

STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Outil à accu pour boulons à sertir

BN 56362
Caractéristiques d’application du produit
Matière
Plusieurs matériaux
Ligne de produit
LB45PT-70-QW5492
Marque
STANLEY® Assembly Technologies
Notes on use
Numéro ONU
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Plage de fonctionnement: 12 mm NeoBolt® XT (Tête de pose BN56366, 65120-00094 à commander séparément)
  • Poids : 6,5 kg sans accu
  • Force de traction: 70 kN
  • Course de l'outil : 45 mm
  • Boulons par minute: 15
  • Boulons par charge : jusqu'à 300 (12 mm NeoBolt® XT)
  • Moteur sans balais
  • Améliore la mobilité lors de l'utilisation sans les contraintes des cordons et des compresseurs d'air
  • Améliore l'accessibilité aux espaces plus étroits
  • Maximise le rendement et réduit la fatigue de l'opérateur grâce à sa légèreté et à sa conception ergonomique
  • Prévient les temps d'arrêt imprévus, en combinant les avantages de la batterie lithium-ion longue durée DEWALT FlexVolt avec le temps de charge le plus rapide de l'industrie
  • Diminue la complexité de l'infrastructure, réduisant le LCOE (Levelized Cost of Energy)
  • Permet un assemblage permanent et résistant aux vibrations lorsqu'il est utilisé avec les boulons de verrouillage Avdel® NeoBolt®
  • Lorsque le capuchon de transport est installé, la batterie FlexVolt peut être considérée comme une batterie inférieure à 100 Wh conformément à la réglementation de transport en vigueur

Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.stanleyengineeredfastening.com

Informations complémentaires

La tête de pose BN56366, 65120-00094 est fournie séparément et n'est pas incluse dans l'outil de base.

Consignes de sécurité

Numéro ONU

UN-3481 PILES AU LITHIUM-ION CONTENUES DANS L'ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC L'ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium-ion polymère)

Transport et stockage

La manipulation, le transport et l’utilisation corrects de produits alimentés par batterie nécessitent une connaissance des lois applicables.

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation

Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.

Les transports s'effectuent selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.

Contenu de la livraison

1 Outil à accu

2 Batteries DeWalt FLEXVOLT® 54 V / 9,0 Ah, Li-Ion (y compris le capuchon de transport pour la batterie de rechange)

1 Chargeur DeWalt DCB118 avec prise EU, 230 V

1 Manuel d'instructions

1 Poignée latérale

1 Sangle d’épaule

1 Boîte en plastique

Variantes