DEWALT® DCB1104-QW - Chargeur d'accu

BN 53853
Image du produit de DEWALT® DCB1104-QW - Chargeur d'accu
  1. Image du produit de DEWALT® DCB1104-QW - Chargeur d'accu
Overlay
Image du produit de DEWALT® DCB1104-QW - Chargeur d'accu

DEWALT® DCB1104-QW - Chargeur d'accu

BN 53853
Caractéristiques d’application du produit
Matière
Plusieurs matériaux
Ligne de produit
DCB1104-QW
Marque
DEWALT®
Notes on use
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Voltage: 10,8 V-18 V
  • Courant de charge: 4,0 A
  • Type de batterie: Li-Ion
  • Type de prise : 230 V
  • Source d’alimentation : Filaire
  • Poids: 0,47 kg
  • Longueur: 122 mm
  • Hauteur: 109 mm
  • Largeur: 163 mm
  • Est‑ce un set : Non
  • Emballage : Carton
  • Charge un pack batterie de 2,0 Ah en environ 30 minutes et un pack de 4,0 Ah en 60 minutes
  • Le chargeur DCB1104 4,0 A est 15 % plus compact que le chargeur DCB115 4,0 A
  • Compatible avec toutes les batteries 12 V, 18 V XR Lithium-Ion et 54 V XR FLEXVOLT®
  • Indicateur LED de charge à deux niveaux indiquant lorsque la batterie est complètement chargée
  • Peut être fixé au mur pour un rangement sûr et pratique

Consignes de sécurité

Transport et stockage

La manipulation, le transport et l'utilisation corrects des batteries nécessitent une connaissance des lois applicables.

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation

Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.

Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.

Contenu de la livraison

1 Chargeur de batterie DEWALT® XR® DCB1104-QW

1 Manuel d'utilisation

Variantes

Adéquat à cette fin