Description
Caractéristiques de produit
- Tension de la batterie: 18 V
- Capacité de la batterie: 2,0 Ah
- Type de batterie: Li-Ion
- Poids: 0,35 kg
- Longueur: 115 mm
- Hauteur: 48 mm
- Largeur: 80 mm
- Indicateur de charge: Oui
- Emballage : Carton
- Protection intégrée contre la surchauffe, la surcharge et la décharge profonde, prolonge la durée de vie de la batterie
- Aucun effet mémoire et pratiquement aucune autodécharge pour une productivité maximale et moins d’interruptions
- Inclut un indicateur de charge à 3 LED
- Compatible avec tous les outils 18 V XR
- Compatible avec tous les chargeurs XR
Consignes de sécurité
Numéro ONU
UN-3480 PILES AU LITHIUM-ION
Transport et stockage
La manipulation, le transport et l'utilisation corrects des batteries nécessitent une connaissance des lois applicables.
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation
Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.
Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.